- Artikel-Nummer:
- SV 3524.000
- Material
- E-Cu
- Schienenstärke
- 5 mm
- Querschnitt
- 300 mm²
- Länge
- 495 mm
- Hinweis
- Individuell ablängbar
- Sammelschienen-Typ
- Sammelschiene E-Cu
- Passend für Sammelschienensystem
- PLS 800
- Abmessung
- Länge: 495 mm
- Passend für
- Breite: = 600 mm
- Verpackungseinheit
- 3 Stück
- Gewicht/VE
- 3,84 kg
- Kupferanteil (kg/Stück)
- 1,28
- Zolltarifnummer
- 74071000
- EAN
- 4028177043664
- ETIM 7.0
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Produktbeschreibung
- SV PLS Spezial-Sammelschiene E-Cu, L: 495 mm, PLS 800, Schienenstärke 5 mm, 300 mm² Schienenquerschnitt
PLS 800 Spezial - Sammelschienen
PLS 800 Spezial - Sammelschienen E-Cu
Technische Daten
Länge: 495 mm
Schienstärke: 5 mm
Querschnitt: 300 qmm
Gewicht: 2,67 Kg/m
Elektrische Werte
IEC: bis 800 A
UL 508: 700 A
System:
Rittal RiLine60
PLS 800 Spezial - Sammelschienen E-Cu
Technische Daten
Länge: 495 mm
Schienstärke: 5 mm
Querschnitt: 300 qmm
Gewicht: 2,67 Kg/m
Elektrische Werte
IEC: bis 800 A
UL 508: 700 A
System:
Rittal RiLine60