- Artikel-Nummer:
- SV 3515.000
- Produktbeschreibung
- Zum bohrungslosen Verbinden der PLS Spezial-Sammelschienen.
- Material
- E-Cu
- Oberfläche
- Vernickelt
- Passend für Sammelschienen
- PLS 1600
- Verbindungsart
- Anreihverbindung von Schrank zu Schrank
- Verpackungseinheit
- 3 Stück
- Gewicht/VE
- 4,014 kg
- Kupferanteil (kg/Stück)
- 1,27
- Zolltarifnummer
- 85369010
- EAN
- 4028177043534
- ETIM 7.0
- EC000713
- ECLASS 8.0
- 27400606
- Produktbeschreibung
- SV Schienenverbinder, PLS 1600, Anreihverbindung
PLS 1600 Schienverbinder
System
Rittal RiLine60
Bezeichnung
PLS 1600 Schienverbinder zum bohrungslosen Verbinden von der PLS 1600
Spezial - Sammelschiene
Ausführung
Anreihverbindung von Schrank zu Schrank
Werkstoffeigenschaften
E-Cu vernickelt
Schraube M10
Anzugsdrehmoment
20 Nm
Hinweis
Für UL 508A Anwendungen nur mit Einsatz von Trennstegen 9340240/230
System
Rittal RiLine60
Bezeichnung
PLS 1600 Schienverbinder zum bohrungslosen Verbinden von der PLS 1600
Spezial - Sammelschiene
Ausführung
Anreihverbindung von Schrank zu Schrank
Werkstoffeigenschaften
E-Cu vernickelt
Schraube M10
Anzugsdrehmoment
20 Nm
Hinweis
Für UL 508A Anwendungen nur mit Einsatz von Trennstegen 9340240/230