Plattenklemme

Artikel-Nummer: SV 3460.500

Zum bohrungslosen Anschluss von lamellierten Kupferschienen.

Artikel-Nummer:
SV 3460.500
Produktbeschreibung
Zum bohrungslosen Anschluss von lamellierten Kupferschienen.
Material
Stahlblech
Oberfläche
Verzinkt, passiviert
Klemmraum für lamellierte Kupferschienen (B x H)
65 x 10 mm
Passend für Sammelschienen
80 x 10 mm
Passend für Sammelschienen
Sammelschiene E-Cu
Verpackungseinheit
3 Stück
Gewicht/VE
2,202 kg
Zolltarifnummer
85369010
EAN
4028177149793
ETIM 7.0
EC000001
ECLASS 8.0
27141146
Produktbeschreibung
SV Plattenklemme, für lamellierte Kupferschienen, Klemmraum BH: 65x10 mm, für Sammelschiene BH: 80x10 mm
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
SV Plattenklemmen

für Sammelschienen E-CU mit 3 - 10 mm Stärke.
für Schienenbreite: bis 80 mm
Klemmraum: 65 x 10 mm
Anzugsdrehmoment
Leiteranschlußklemme: 6 - 8 Nm
Material: Stahlblech, chromatiert