- Artikel-Nummer:
- SV 3459.500
- Produktbeschreibung
- Zum Anschluss von Rundleitern und lamellierten Kupferschienen.
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt, passiviert
- Klemmraum für lamellierte Kupferschienen (B x H)
- 22,5 x 20 mm
- Hinweis
- Bei Einsatz von fein- oder feinstdrähtigen Leitern sind Aderendhülsen zu verwenden
- Anschluss für Rundleiter-Querschnitte
- 70 ‐ 185 mm²
- Für Schienenstärke
- 10 mm
- Verpackungseinheit
- 15 Stück
- Gewicht/VE
- 2,04 kg
- Zolltarifnummer
- 85369010
- EAN
- 4028177042780
- ETIM 7.0
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Produktbeschreibung
- SV Leiteranschlussklemme, 70-185 mm², Klemmraum BH: 22,5x20 mm, für Schienenstärke 10 mm
Leiteranschlussklemmen
Leiteranschlussklemme für Schienenstärke 10 mm
Technische Daten
Breite: 30,5 mm
Höhe min.:44 mm
Höhe max.:66 mm
Anschlussart
Rundleiter: 70 - 185mm
Klemmraum lam. Kupferschiene: 22,5 x 20 mm mm
System:
Rittal RiLine60
Leiteranschlussklemme für Schienenstärke 10 mm
Technische Daten
Breite: 30,5 mm
Höhe min.:44 mm
Höhe max.:66 mm
Anschlussart
Rundleiter: 70 - 185mm
Klemmraum lam. Kupferschiene: 22,5 x 20 mm mm
System:
Rittal RiLine60