Leiteranschlussklemme Push-in

Artikel-Nummer: SV 3456.505

Zum Anschluss von Rundleitern.

Artikel-Nummer:
SV 3456.505
Nutzen
Wartungsfrei
Zeitsparende Aufsteckmontage
Klemmengehäuse mit integrierten Beschriftungsfeldern
Universeller Leiteranschluss
Einsatzgebiete
Zur Verwendung als Sammelschienenabgriff von L-, N- oder PE-Leiter in Schalt- und Steuerungsanlagen sowie als Leiteranschlussklemme in Zählerschränken.
Zur Montage auf Sammelschienen E-Cu oder CUPONAL
Funktionsweise
Vollisolierte Klemme für werkzeuglosen Leiteranschluss
Lösen des Leiters durch integrierten Entriegelungspin
Material
Polyamid
Brandverhalten gemäß UL 94-V0
Farbe
RAL 7042
Prüfgrundlage
IEC 60 999-1
IEC 60 947-7-1/-2
Anschluss von Rundleitern, feindrähtig mit Aderendhülse
1,5 ‐ 16 mm²
Anschluss von Rundleitern, feindrähtig ohne Aderendhülse
1,5 ‐ 16 mm²
Anschluss von Rundleitern, mehrdrähtig
1,5 ‐ 16 mm²
Anschluss von Rundleitern, eindrähtig
1,5 ‐ 16 mm²
Für Schienenstärke
10 mm
Verpackungseinheit
10 Stück
Gewicht/VE
0,23 kg
Zolltarifnummer
85369010
EAN
4028177813991
ETIM 7.0
EC000001
ECLASS 8.0
27141146
Produktbeschreibung
SV Leiteranschlussklemme, 1,5-16 mm² (Push-in), für Schienenstärke 10 mm
Approbationen
ABS
Lloyds Register of Shipping
UR + C-UR (recognized)
Erklärungen
Konformitätserklärung
Dokumentationen
Anleitung
Sicherheitshinweis
Datenblätter
Allgemeine technische Informationen
Produktdatenblatt