Leiteranschlussklemme Push-in

Artikel-Nummer: SV 3450.505

Zum Anschluss von Rundleitern.

Artikel-Nummer:
SV 3450.505
Nutzen
Wartungsfrei
Zeitsparende Aufsteckmontage
Klemmengehäuse mit integrierten Beschriftungsfeldern
Universeller Leiteranschluss
Einsatzgebiete
Zur Verwendung als Sammelschienenabgriff von L-, N- oder PE-Leiter in Schalt- und Steuerungsanlagen sowie als Leiteranschlussklemme in Zählerschränken.
Zur Montage auf Sammelschienen E-Cu oder CUPONAL
Funktionsweise
Vollisolierte Klemme für werkzeuglosen Leiteranschluss
Lösen des Leiters durch integrierten Entriegelungspin
Material
Polyamid
Brandverhalten gemäß UL 94-V0
Farbe
RAL 7042
Prüfgrundlage
IEC 60 999-1
IEC 60 947-7-1/-2
Anschluss von Rundleitern, feindrähtig mit Aderendhülse
0,5 ‐ 4 mm²
Anschluss von Rundleitern, feindrähtig ohne Aderendhülse
0,5 ‐ 4 mm²
Anschluss von Rundleitern, mehrdrähtig
0,5 ‐ 4 mm²
Anschluss von Rundleitern, eindrähtig
0,5 ‐ 6 mm²
Für Schienenstärke
5 mm
Verpackungseinheit
10 Stück
Gewicht/VE
0,14 kg
Zolltarifnummer
85369010
EAN
4028177813960
ETIM 7.0
EC000001
ECLASS 8.0
27141146
Produktbeschreibung
SV Leiteranschlussklemme, 0,5 - 6 mm² (Push-in), für Schienenstärke 5 mm
Approbationen
ABS
Lloyds Register of Shipping
UR + C-UR (recognized)
Erklärungen
Konformitätserklärung
Dokumentationen
Anleitung
Sicherheitshinweis
Datenblätter
Allgemeine technische Informationen
Produktdatenblatt