- Artikel-Nummer:
- SV 3450.500
- Produktbeschreibung
- Zum Anschluss von Rundleitern und lamellierten Kupferschienen.
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt, passiviert
- Hinweis
- Bei Einsatz von fein- oder feinstdrähtigen Leitern sind Aderendhülsen zu verwenden
- Anschluss für Rundleiter-Querschnitte
- 1 ‐ 4 mm²
- Für Schienenstärke
- 5 mm
- Verpackungseinheit
- 15 Stück
- Gewicht/VE
- 0,27 kg
- Zolltarifnummer
- 85369010
- EAN
- 4028177042674
- ETIM 7.0
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Produktbeschreibung
- SV Leiteranschlussklemme, 1-4 mm², für Schienenstärke 5 mm
SV Leiteranschlussklemmen
Leiteranschlussklemme für Schienenstärke 5 mm
Technische Daten
Breite:11,0
Höhe min.:17 mm
Höhe max.:23 mm
Anschlussart
Rundleiter:1 - 4 qmm
Klemmraum lam. Kupferschiene: -
System:
Rittal RiLine60
Leiteranschlussklemme für Schienenstärke 5 mm
Technische Daten
Breite:11,0
Höhe min.:17 mm
Höhe max.:23 mm
Anschlussart
Rundleiter:1 - 4 qmm
Klemmraum lam. Kupferschiene: -
System:
Rittal RiLine60