Reitersicherungselement

Artikel-Nummer: SV 3433.010

3-polig, für 60 mm Schienenmittenabstand.

Artikel-Nummer:
SV 3433.010
Material
Reitersicherungselement: glasfaserverstärkter, thermoplastischer Polyester (PBT)
Berührungsschutz: Polyamid
Brandverhalten gemäß UL 94-V0
Farbe
RAL 7035
Hinweis
Bei Einsatz von fein- oder feinstdrähtigen Leitern sind Aderendhülsen zu verwenden
Für Schienensysteme mit Mittenabstand
60 mm
Anschlussart (elektrisch)
Rahmenklemme
Sicherungseinsätze
D III-E 33 (Passschraube)
Bemessungsisolationsspannung Ui
690 V
Bemessungsstrom max.
63 A
Hinweis
Für den Einsatz von Sicherungseinsätzen nach DIN EN 60 269-3 (DIN VDE 0636-3)
Abmessung
Breite: 57 mm
Höhe: 209 mm
Anschluss für Rundleiter
1,5 ‐ 25 mm²
Passend für Sammelschienen
Höhe: 5, 10 mm
Bemessungsbetriebsspannung
690 V (DC)
690 V, 3~
Anzahl Pole
3-polig
Bemessungsbetriebsspannung (L1 + L2)
690 V (DC)
Bemessungsbetriebsspannung (L1 + L3)
690 V (DC)
Verpackungseinheit
10 Stück
Gewicht/VE
2,94 kg
Kupferanteil (kg/Stück)
0,071
Zolltarifnummer
85369095
EAN
4028177674998
ETIM 8
EC001644
ETIM 7.0
EC001644
ECLASS 8.0
27142120
Produktbeschreibung
SV Reitersicherungselement, DIII-E33, 63 A, 690 V, 3-polig, Rundleiteranschluss 1,5-25 mm², Passschraube
Approbationen
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
Erklärungen
Konformitätserklärung