- Artikel-Nummer:
- SV 3431.000
- Material
- Glasfaserverstärktes Polyamid
Brandverhalten gemäß UL 94
Kontaktbahnen: versilbertes Hartkupfer - Farbe
- Chassis: RAL 9011
Deckel: RAL 7035 - Klemmraum für lamellierte Kupferschienen
- Klemmraum-Breite: 10 mm
Klemmraum-Höhe: 10 mm - Für Montageplattenaufbau
- Ja
- Leitungsabgang
- oben/unten
- Anschlussart (elektrisch)
- Rahmenklemme
- Bemessungsbetriebsstrom max.
- 100 A
- Für NH-Größe
- 000
- Prüfgrundlage
- IEC/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2 (Sicherungseinsätze)
- Abmessung
- Breite: 89 mm
Höhe: 141,5 mm - Anschluss für Rundleiter-Querschnitte
- 1,5 ‐ 50 mm²
- Bemessungsbetriebsspannung
- 690 V, 3~
- Anzahl Pole
- 3-polig
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 0,451 kg
- Kupferanteil (kg/Stück)
- 0,15
- Zolltarifnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177042391
- ETIM 7.0
- EC001040
- ECLASS 8.0
- 27371401
- Produktbeschreibung
- SV NH-Sicherungslasttrenner, Gr. 000, 100 A, 690 V, 3-polig, Rahmenklemme, für Montageplattenaufbau
NH Reiter-Sicherungs-Lasttrenner Gr. 000
NH Reiter-Sicherungs-Lasttrenner Gr. 000
bis 160A, 3polig, für Abgang oben / unten,
für Sammelschienenstärke 5 / 10 mm sowie PLS 800 / 1600
Anschlussart:
Rahmenklemme , Rundleiter 4 bis 95 qmm
Klemmraum für lam. Kupferschiene bis 13 x 13 mm
System:
Rittal RiLine NH
NH Reiter-Sicherungs-Lasttrenner Gr. 000
bis 160A, 3polig, für Abgang oben / unten,
für Sammelschienenstärke 5 / 10 mm sowie PLS 800 / 1600
Anschlussart:
Rahmenklemme , Rundleiter 4 bis 95 qmm
Klemmraum für lam. Kupferschiene bis 13 x 13 mm
System:
Rittal RiLine NH