Reitersicherungselement

Artikel-Nummer: SV 3418.010

3-polig, für 60 mm Schienenmittenabstand.

Artikel-Nummer:
SV 3418.010
Material
Reitersicherungselement: glasfaserverstärkter, thermoplastischer Polyester (PBT)
Berührungsschutz: Polyamid
Brandverhalten gemäß UL 94-V0
Farbe
RAL 7035
Hinweis
Bei Einsatz von fein- oder feinstdrähtigen Leitern sind Aderendhülsen zu verwenden
Für Schienensysteme mit Mittenabstand
60 mm
Anschlussart (elektrisch)
Rahmenklemme
Sicherungseinsätze
D 02-E 18 (Passhülse)
Bemessungsisolationsspannung Ui
690 V
Bemessungsstrom max.
63 A
Bemessungsbetriebsspannung
400 V, 3~
Hinweis
Für den Einsatz von Sicherungseinsätzen nach DIN EN 60 269-3 (DIN VDE 0636-3)
Abmessung
Breite: 27 mm
Höhe: 209 mm
Anschluss von Rundleitern
1,5 ‐ 25 mm²
Passend für Sammelschienen
Höhe: 5, 10 mm
Polzahl
3-polig
Bemessungsbetriebsspannung (L1 + L2)
400 V (DC)
Bemessungsbetriebsspannung (L1 + L3)
400 V (DC)
Verpackungseinheit
10 Stück
Nettogewicht
1,69 kg
Bruttogewicht
1,78 kg
Kupferanteil (kg/Stück)
0,018
Zolltarifnummer
85369095
EAN
4028177674929
ETIM 9
EC001644
ETIM 8
EC001644
ECLASS 8.0
27142120
Produktbeschreibung
SV Reitersicherungselement, D02-E18, 63 A, 400 V, 3-polig, Rundleiteranschluss 1,5-25 mm², Passhülse
Approbationen
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
Erklärungen
Konformitätserklärung