- Artikel-Nummer:
- SK 3386.640
- Produktbeschreibung
- Energieeffiziente Blue e Dachaufbau-Kühlgeräte mit standardmäßig integriertem e-Comfortcontroller und elektrischer Kondensatverdunstung.
- Nutzen
- Vernetzbar mit dem IoT Interface via Blue e IoT Adapter für Kühlgeräte ab 500 W Kühlleistung mit e-Comfortcontroller
- Material
- Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
- Farbe
- RAL 9007
- Lieferumfang
- Verflüssiger mit hydrophober RiNano-Beschichtung
Integrierte elektrische Kondensatverdunstung
Anschlussfertig verdrahtet (steckbare Anschlussklemmleiste)
Bohrschablone
Befestigungsmaterial - Gesamtkühlleistung nach DIN EN 14511
- Kühlleistung L35 L35/50 Hz: 3 kW
Kühlleistung L35 L35/60 Hz: 3,3 kW
Kühlleistung L35 L50/50 Hz: 2,2 kW
Kühlleistung L35 L50/60 Hz: 2,5 kW - Bemessungsbetriebsspannung
- 400 V, 3~, 50 Hz
- 460 V, 3~, 60 Hz
- Hinweis
- Das Dachaufbau-Kühlgerät 3273.500 kann aufgrund des geringen Geräuschpegels auch für Office-Anwendungen eingesetzt werden.
- Bemessungsstrom max.
- Bei 50 Hz: 3,4 A
Bei 60 Hz: 3,4 A - Anlaufstrom (max.)
- Bei 50 Hz: 8 A
Bei 60 Hz: 9 A - Luftleistung (freiblasend)
- Außenkreislauf: 3.450 m³/h
Innenkreislauf: 1.280 m³/h - Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Kälteleistungszahl L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,56
Kälteleistungszahl L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,23 - Ausführung
- Dachaufbau
- Abmessung
- Breite: 796 mm
Höhe: 470 mm
Tiefe: 580 mm - Schutzart IP nach EN 60 529
- Außenkreislauf IP 34
- Innenkreislauf IP 54
- Kältemittel/Kühlmedium
- Kältemittel: R134a
Menge: 1,6 kg
Global Warming Potential (GWP): 1.430
CO₂ Äquivalent (CO₂e): 2,29 t - Anschlussart (elektrisch)
- Steckbare Anschlussklemmleiste
- Einschaltdauer
- 100 %
- Temperaturregelung
- e-Comfortcontroller (werkseitige Einstellung +35 °C)
- Betriebstemperaturbereich
- 10 °C...55 °C
- Lagertemperaturbereich
- -40 °C...70 °C
- Einstellbereich
- 20 °C...55 °C
- Nennleistung Pel
- Nennleistung L35 L35/50 Hz: 1,17 kW
Nennleistung L35 L35/60 Hz: 1,48 kW
Nennleistung L35 L50/50 Hz: 1,42 kW
Nennleistung L35 L50/60 Hz: 1,76 kW - Zulässiger Betriebsdruck (p max.)
- 28 bar
- Vorsicherung
- Motorschutzschalter: 6,3...10 A
- Hinweis zur Best.-Nr.
- Lieferzeit auf Anfrage
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 70 kg
- Zolltarifnummer
- 84158200
- EAN
- 4028177380226
- ETIM 8
- EC000855
- ETIM 7.0
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Produktbeschreibung
- SK Kühlgerät Blue e, Dachaufbau, 3 kW, 400-460 V, 3~, 50/60 Hz, Edelstahl, BHT: 796 x 470 x 580 mm
Dachaufbau-Kühlgerät TopTherm Blue e
Energieeffiziente Blue e Dachaufbau-Kühlgeräte mit standardmäßig
integriertem e-Comfortcontroller, hydrophobe RiNano-Beschichtung am Ver
und elektrischer Kondensatverdunstung.
Nutzkühlleistung L35 L35 50/60 Hz: 3,0 / 3,3 kW
Nutzkühlleistung L35 L50 50/60 Hz: 2,2 / 2,5 kW
Nennleistung L35 L35 50/60 Hz: 1,17 / 1,48 kW
Nennleistung L35 L50 50/60 Hz: 1,42 / 1,76 kW
Bemessungsstrom 50/60 Hz: 3,4 / 3,4 A
Bemessungsbetriebsspannung: 400 V - 460 V, 3~, 50/60 Hz
Temperaturregelung: e-Comfortcontroller (werkseitige Einstellung +35 °C
Abmessungen [BxHxT]: 796x470x580 mm
Material: Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
Farbe: RAL 9007
Kälteleistungszahl (EER) 50/60 Hz: 2,56 / 2,23
Kältemitteltyp / Menge: R134a / 1600 g
Betriebstemperatur: 10 °C bis 55 °C
Temperatur-Einstellbereich: 20 °C bis 55 °C
Schutzart IP nach IEC 60529: Innenkreislauf IP 54, Außenkreislauf IP 34
Gewicht: 70 kg
Nutzkühlleistung L35 L35 50/60 Hz: 3,0 / 3,3 kW
Nutzkühlleistung L35 L50 50/60 Hz: 2,2 / 2,5 kW
Nennleistung L35 L35 50/60 Hz: 1,17 / 1,48 kW
Nennleistung L35 L50 50/60 Hz: 1,42 / 1,76 kW
Bemessungsstrom 50/60 Hz: 3,4 / 3,4 A
Bemessungsbetriebsspannung: 400 V - 460 V, 3~, 50/60 Hz
Temperaturregelung: e-Comfortcontroller (werkseitige Einstellung +35 °C
Abmessungen [BxHxT]: 796x470x580 mm
Material: Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
Farbe: RAL 9007
Kälteleistungszahl (EER) 50/60 Hz: 2,56 / 2,23
Kältemitteltyp / Menge: R134a / 1600 g
Betriebstemperatur: 10 °C bis 55 °C
Temperatur-Einstellbereich: 20 °C bis 55 °C
Schutzart IP nach IEC 60529: Innenkreislauf IP 54, Außenkreislauf IP 34
Gewicht: 70 kg