Dachaufbau-Kühlgerät TopTherm Blue e Gesamtkühlleistung 0,50 - 4,00 kW

Artikel-Nummer: SK 3383.510

Energieeffiziente Blue e Dachaufbau-Kühlgeräte in den Leistungsklassen 500 W bis 4.000 W mit standardmäßig integriertem e-Comfortcontroller und elektrischer Kondensatverdunstung.

Artikel-Nummer:
SK 3383.510
Produktbeschreibung
Energieeffiziente Blue e Dachaufbau-Kühlgeräte mit standardmäßig integriertem e-Comfortcontroller und elektrischer Kondensatverdunstung.
Nutzen
Vernetzbar mit dem IoT Interface via Blue e IoT Adapter für Kühlgeräte ab 500 W Kühlleistung mit e-Comfortcontroller
Material
Stahlblech
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Verflüssiger mit hydrophober RiNano-Beschichtung
Integrierte elektrische Kondensatverdunstung
Anschlussfertig verdrahtet (steckbare Anschlussklemmleiste)
Bohrschablone
Befestigungsmaterial
Gesamtkühlleistung nach DIN EN 14511
Kühlleistung L35 L35/50 Hz: 1 kW
Kühlleistung L35 L35/60 Hz: 1,09 kW
Kühlleistung L35 L50/50 Hz: 0,71 kW
Kühlleistung L35 L50/60 Hz: 0,81 kW
Bemessungsbetriebsspannung
115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Hinweis
Das Dachaufbau-Kühlgerät 3273.500 kann aufgrund des geringen Geräuschpegels auch für Office-Anwendungen eingesetzt werden.
Bemessungsstrom max.
Bei 50 Hz: 6,2 A
Bei 60 Hz: 8,4 A
Anlaufstrom (max.)
Bei 50 Hz: 14,4 A
Bei 60 Hz: 15,8 A
Luftleistung (freiblasend)
Außenkreislauf: 1.600 m³/h
Innenkreislauf: 491 m³/h
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
Kälteleistungszahl L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,58
Kälteleistungszahl L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,28
Ausführung
Dachaufbau
Abmessung
Breite: 597 mm
Höhe: 417 mm
Tiefe: 475 mm
Schutzart IP nach EN 60 529
Außenkreislauf IP 34
Innenkreislauf IP 54
Kältemittel/Kühlmedium
Kältemittel: R134a
Menge: 0,65 kg
Global Warming Potential (GWP): 1.430
CO₂ Äquivalent (CO₂e): 0,93 t
Anschlussart (elektrisch)
Steckbare Anschlussklemmleiste
Einschaltdauer
100 %
Temperaturregelung
e-Comfortcontroller (werkseitige Einstellung +35 °C)
Betriebstemperaturbereich
10 °C...55 °C
Lagertemperaturbereich
-40 °C...70 °C
Einstellbereich
20 °C...55 °C
Nennleistung Pel
Nennleistung L35 L35/50 Hz: 0,38 kW
Nennleistung L35 L35/60 Hz: 0,45 kW
Nennleistung L35 L50/50 Hz: 0,43 kW
Nennleistung L35 L50/60 Hz: 0,54 kW
Zulässiger Betriebsdruck (p max.)
28 bar
Vorsicherung
Trafoschutzschalter: 11...16 A
Verpackungseinheit
1 Stück
Gewicht/VE
46 kg
Zolltarifnummer
84158200
EAN
4028177323209
ETIM 8
EC000855
ETIM 7.0
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Produktbeschreibung
SK Kühlgerät Blue e, Dachaufbau, 1 kW, 115 V, 1~, 50/60 Hz, Stahlblech, BHT: 597 x 417 x 475 mm
Approbationen
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Zertifikate
EAC
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung - F-Gase-Verordnung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Anleitung
Sicherheitshinweis
Datenblätter
Sicherheitsdatenblatt Kältemittel
Technik im Detail
Technisches Systemhandbuch
Dachaufbau-Kühlgerät TopTherm Blue e Energieeffiziente Blue e Dachaufbau-Kühlgeräte mit standardmäßig integriertem e-Comfortcontroller, hydrophobe RiNano-Beschichtung am Ver und elektrischer Kondensatverdunstung.

Nutzkühlleistung L35 L35 50/60 Hz: 1,0 / 1,09 kW
Nutzkühlleistung L35 L50 50/60 Hz: 0,71 / 0,81 kW
Nennleistung L35 L35 50/60 Hz: 0,38 / 0,45 kW
Nennleistung L35 L50 50/60 Hz: 0,43 / 0,54 kW
Bemessungsstrom 50/60 Hz: 6,2 / 8,4 A
Bemessungsbetriebsspannung: 115 V, 1~, 50/60 Hz
Temperaturregelung: e-Comfortcontroller (werkseitige Einstellung +35 °C
Abmessungen [BxHxT]: 597x417x475 mm
Material: Stahlblech
Farbe: RAL 7035
Kälteleistungszahl (EER) 50/60 Hz: 2,58 / 2,28
Kältemitteltyp / Menge: R134a / 650 g
Betriebstemperatur: 10 °C bis 55 °C
Temperatur-Einstellbereich: 20 °C bis 55 °C
Schutzart IP nach IEC 60529: Innenkreislauf IP 54, Außenkreislauf IP 34
Gewicht: 46 kg