- Artikel-Nummer:
- SK 3366.545
- Ausführung
- Wandanbau
Flach - Produktbeschreibung
- Energieeffiziente Blue e Wandanbau-Kühlgeräte in den Leistungsklassen 300 W bis 4000 W und ab 1000 W mit integrierter elektrischer Kondensatverdunstung.
- Nutzen
- Vernetzbar mit dem IoT Interface via Blue e IoT Adapter für Kühlgeräte ab 500 W Kühlleistung mit e-Comfortcontroller
- Material
- Stahlblech
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Anschlussfertig verdrahtet (steckbare Anschlussklemmleiste)
Bohrschablone
Befestigungsmaterial
Integrierte elektrische Kondensatverdunstung
Befestigungsmaterial für Montageart „Einbau“
Verflüssiger mit hydrophober RiNano-Beschichtung - Gesamtkühlleistung nach DIN EN 14511
- Kühlleistung L35 L35/50 Hz: 1,25 kW
Kühlleistung L35 L35/60 Hz: 1,25 kW
Kühlleistung L35 L50/50 Hz: 0,8 kW
Kühlleistung L35 L50/60 Hz: 0,8 kW - Bemessungsbetriebsspannung
- 400 V, 3~, 50 Hz
- 460 V, 3~, 60 Hz
- Hinweis zur Best.-Nr.
- Bei Anbau des Kühlgerätes kann der Blendrahmen 3377.000 inkl. Befestigungsmaterial montiert werden. Dieser verleiht dem Kühlgerät ein geschlossenes Erscheinungsbild.
- Bemessungsstrom max.
- Bei 50 Hz: 1,9 A
Bei 60 Hz: 1,8 A - Anlaufstrom (max.)
- Bei 50 Hz: 6 A
Bei 60 Hz: 6 A - Luftleistung (freiblasend)
- Außenkreislauf: 910 m³/h
Innenkreislauf: 860 m³/h - Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Kälteleistungszahl L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,78
Kälteleistungszahl L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,78 - Ausführung
- Wandanbau
- Abmessung
- Breite: 435 mm
Höhe: 1.590 mm
Tiefe: 205 mm - Schutzart IP nach EN 60 529
- Außenkreislauf IP 34
- Innenkreislauf IP 54
- Schutzart NEMA
- UL Type 12
- Kältemittel/Kühlmedium
- Kältemittel: R134a
Menge: 0,7 kg
Global Warming Potential (GWP): 1.430
CO₂ Äquivalent (CO₂e): 1 t - Temperaturregelung
- e-Comfortcontroller (werkseitige Einstellung +35 °C)
- Betriebstemperaturbereich
- 10 °C...55 °C
- Lagertemperaturbereich
- -40 °C...70 °C
- Einstellbereich
- 20 °C...50 °C
- Nennleistung Pel
- Nennleistung L35 L35/50 Hz: 0,7 kW
Nennleistung L35 L35/60 Hz: 0,8 kW
Nennleistung L35 L50/50 Hz: 0,8 kW
Nennleistung L35 L50/60 Hz: 0,8 kW - Zulässiger Betriebsdruck (p max.)
- 28 bar
- Vorsicherung
- Trafoschutzschalter: 2 A
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 46 kg
- Zolltarifnummer
- 84158200
- EAN
- 4028177977594
- ETIM 8
- EC000855
- ETIM 7.0
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Produktbeschreibung
- SK Kühlgerät Blue e, Wandanbau, flach, 1,25 kW, 400-460 V, 3~, 50/60 Hz, Stahlblech, BHT: 435 x 1590 x 205 mm
Wandanbau-Kühlgerät TopTherm Blue e, flach
Energieeffiziente Blue e Wandanbau-Kühlgeräte mit standardmäßig
integriertem e-Comfortcontroller
und elektrischer Kondensatverdunstung. Flache Bauweise.
Nutzkühlleistung L35 L35 50/60 Hz: 1,25 / 1,25 kW
Nutzkühlleistung L35 L50 50/60 Hz: 0,8 / 0,8 kW
Nennleistung L35 L35 50/60 Hz: 0,7 / 0,8 kW
Nennleistung L35 L50 50/60 Hz: 0,8 / 0,8 kW
Bemessungsstrom 50/60 Hz: 1,9 / 1,8 A
Bemessungsbetriebsspannung: 400-460 V, 3~, 50/60 Hz
Temperaturregelung: e-Comfortcontroller (werkseitige Einstellung +35 °C
Abmessungen [BxHxT]: 435x1590x205 mm
Material: Stahlblech
Farbe: RAL 7035
Kälteleistungszahl (EER) 50/60 Hz: 1,78 / 1,78
Kältemitteltyp / Menge: R134a / 700 g
Betriebstemperatur: 10 °C bis 55 °C
Temperatur-Einstellbereich: 20 °C bis 50 °C
Schutzart IP nach IEC 60529: Innenkreislauf IP 54, Außenkreislauf IP 34
Gewicht: 46 kg
Nutzkühlleistung L35 L35 50/60 Hz: 1,25 / 1,25 kW
Nutzkühlleistung L35 L50 50/60 Hz: 0,8 / 0,8 kW
Nennleistung L35 L35 50/60 Hz: 0,7 / 0,8 kW
Nennleistung L35 L50 50/60 Hz: 0,8 / 0,8 kW
Bemessungsstrom 50/60 Hz: 1,9 / 1,8 A
Bemessungsbetriebsspannung: 400-460 V, 3~, 50/60 Hz
Temperaturregelung: e-Comfortcontroller (werkseitige Einstellung +35 °C
Abmessungen [BxHxT]: 435x1590x205 mm
Material: Stahlblech
Farbe: RAL 7035
Kälteleistungszahl (EER) 50/60 Hz: 1,78 / 1,78
Kältemitteltyp / Menge: R134a / 700 g
Betriebstemperatur: 10 °C bis 55 °C
Temperatur-Einstellbereich: 20 °C bis 50 °C
Schutzart IP nach IEC 60529: Innenkreislauf IP 54, Außenkreislauf IP 34
Gewicht: 46 kg