Displayrahmen für Dachaufbau-Kühlgerät Blue e+ und VX25 Blue e+ Integrationslösung

Artikel-Nummer: SK 3355.700

Mit Hilfe des Displayrahmens kann das Touch-Display des Dachaufbau-Kühlgeräts Blue e+ oder der VX25 Blue e+ Integrationslösung in der Schaltschrank-Tür positioniert werden.

Artikel-Nummer:
SK 3355.700
Produktbeschreibung
Mit Hilfe des Displayrahmens kann das Touch-Display des Dachaufbau-Kühlgeräts Blue e+ oder der VX25 Blue e+ Integrationslösung in der Schaltschrank-Tür positioniert werden.
Nutzen
Positionierung des Displays in optimaler Bedienhöhe
Material
Kunststoff
Farbe
RAL 7016
Lieferumfang
Displayrahmen
Blindabdeckung
RJ-12 Verlängerungskabel (3 m)
Inkl. Befestigungs- und Dichtungsmaterial
Passend für Best.-Nr.
3185.030
3185.730
Abmessung
Breite: 316 mm
Höhe: 118 mm
Tiefe: 27,5 mm
Schutzart IP nach IEC 60 529
IP 54
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0,48 kg
Bruttogewicht
0,58 kg
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177927131
ETIM 9
EC002617
ETIM 8
EC002617
ECLASS 8.0
27189260
Produktbeschreibung
SK Displayrahmen für Dachaufbau-Kühlgerät Blue e+, Kunststoff, BHT: 316 x 118 x 27,5 mm
Zertifikate
EAC
Dokumentationen
Anleitung