- Artikel-Nummer:
- SK 3336.480
- Ausführung
- Robuster Industriestandard
Potenzialfreier Kontakt für Sammelstörmeldung - Nutzen
- Reduzierung der Kältemittelmenge durch Microchannel-Technologie
- Touch-Display für vereinfachte Benutzerführung
- Fernüberwachung (Monitoring) bereits im Grundgerät integriert
- Integrierte Sicherheitsfunktionen
- Vorkonfigurierte Optionen
- Farbe
- Gehäuse: RAL 7035
Sockel: RAL 7016 - Lieferumfang
- Chiller anschlussfertig verdrahtet
Mehrsprachige Dokumentation, inkl. Funktionsschema und Schaltplänen - Schutzart IP nach EN 60 529
- IP 44 (Elektrik)
- Gesamtkühlleistung Tw10 / Tu32
- Kühlleistung Tw10 Tu32/50 Hz: 39,1 kW
Kühlleistung Tw10 Tu32/60 Hz: 44,4 kW - Gesamtkühlleistung Tw18 / Tu32
- Kühlleistung Tw18 Tu32/50 Hz: 47,4 kW
Kühlleistung Tw18 Tu32/60 Hz: 52,2 kW - Gesamtkühlleistung nach DIN EN 14511 Tw18 / Tu35
- Kühlleistung Tw18 Tu35/50 Hz: 44,7 kW
Kühlleistung Tw18 Tu35/60 Hz: 50,5 kW - Luftleistung (freiblasend)
- Bei 50 Hz: 12.000 m³/h
Bei 60 Hz: 14.500 m³/h - Bemessungsbetriebsspannung
- 400 V, 3~, 50 Hz
- 460 V, 3~, 60 Hz
- Abmessung
- Breite: 900 mm
Höhe: 1.733 mm
Tiefe: 1.800 mm - Schalldruckpegel
- 78 dB(A)
- Betriebstemperaturbereich
- 10 °C...43 °C
- Betriebstemperaturbereich Kühlmedium
- 10 °C...25 °C
- Temperaturhysterese
- ± 2 K
- Kältemittel/Kühlmedium
- Kältemittel: R410A
Menge: 2,9 kg
Global Warming Potential (GWP): 2.088
CO₂ Äquivalent (CO₂e): 6,06 t - Pumpendruck
- 2 bar
- Volumenstrom (Kühlmedium)
- Bei 50 Hz: 115 l/min
Bei 60 Hz: 145 l/min - Nennleistung Pel
- Bei 50 Hz: 20,3 kW
Bei 60 Hz: 25,5 kW - Bemessungsstrom max.
- Bei 50 Hz: 36,1 A
Bei 60 Hz: 37,7 A - Wasseranschlüsse
- R 1½" IG
- Anzahl Kältekreise
- 1
- Tank
- Material: Edelstahl AISI304 - 1.4301 (V2A)
Volumen: 185 l - Betriebsgewicht
- 720 kg
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 530 kg
- Zolltarifnummer
- 84186900
- EAN
- 4028177974555
- ETIM 8
- EC002516
- ETIM 7.0
- EC002516
- ECLASS 8.0
- 27180713
- Produktbeschreibung
- SK Blue e Chiller 44,7/50,5 kW, 400 V, 3~, 50 Hz, 460 V, 3~, 60 Hz, BHT: 900 x 1.733 x 1.800 mm
3336.480
Chiller Blue e
Die Blue e Chiller im Standgehäuse bieten eine zentrale und
wirtschaftliche Abkühlung des Kühlwassers.
Durch die Microchannel Technologie wird eine Reduzierung des
Kältemittels erreicht. Intuitive Bedienung über Touch-Display sowie
intelligente Kommunikations-Schnittstellen machen die Bedienung und
Analyse komfortabel.
Die integrierte Fernüberwachung (Monitoring) im Grundgerät stellt
zusätzlich Ihre Anlagenverfügbarkeit sicher.
Kühlleistung TW10 TU32, 50/60 Hz: 39,1 / 44,4 kW
Kühlleistung TW18 TU32, 50/60 Hz: 47,4 / 52,2 kW
Kühlleistung TW18 TU35, 50/60 Hz: 44,7 / 50,5 kW
Nennleistung 50/60 Hz: 20,3 / 25,5 kW
Bemessungsstrom 50/60 Hz: 36,1 / 37,7 A
Volumenstrom Kühlmedium 50/60 Hz: 115 / 145 l/min
Pumpendruck 50/60 Hz: 2,0 bar
Bemessungsbetriebsspannung: 400 V, 3~, 50 Hz; 460 V, 3~, 60 Hz
Farbe: Gehäuse: RAL 7035; Sockel: RAL 7016
Abmessungen [BxHxT]: 900x1733x1800 mm
Betriebstemperatur: 10 °C bis 43 °C
Flüssigkeitsmedien-Temperatur: 10 °C bis 25 °C
Temperaturhysterese: +/- 2 K
Kältekreise Anzahl: 2
Kältemitteltyp / Menge:,,R410a / 2900 g
Tank (Material): (AISI304) V2A
Tank (Inhalt): 185 l
Wasseranschlüsse: R 1"1/2 IG
Schalldruckpegel: 78 dB(A)
Schutzart IP nach IEC 60529: IP 44 (Elektrik)
Gewicht: 530 kg
Betriebsgewicht: 720 kg
Kühlleistung TW10 TU32, 50/60 Hz: 39,1 / 44,4 kW
Kühlleistung TW18 TU32, 50/60 Hz: 47,4 / 52,2 kW
Kühlleistung TW18 TU35, 50/60 Hz: 44,7 / 50,5 kW
Nennleistung 50/60 Hz: 20,3 / 25,5 kW
Bemessungsstrom 50/60 Hz: 36,1 / 37,7 A
Volumenstrom Kühlmedium 50/60 Hz: 115 / 145 l/min
Pumpendruck 50/60 Hz: 2,0 bar
Bemessungsbetriebsspannung: 400 V, 3~, 50 Hz; 460 V, 3~, 60 Hz
Farbe: Gehäuse: RAL 7035; Sockel: RAL 7016
Abmessungen [BxHxT]: 900x1733x1800 mm
Betriebstemperatur: 10 °C bis 43 °C
Flüssigkeitsmedien-Temperatur: 10 °C bis 25 °C
Temperaturhysterese: +/- 2 K
Kältekreise Anzahl: 2
Kältemitteltyp / Menge:,,R410a / 2900 g
Tank (Material): (AISI304) V2A
Tank (Inhalt): 185 l
Wasseranschlüsse: R 1"1/2 IG
Schalldruckpegel: 78 dB(A)
Schutzart IP nach IEC 60529: IP 44 (Elektrik)
Gewicht: 530 kg
Betriebsgewicht: 720 kg