Chiller Blue e 8 - 48 kW

Artikel-Nummer: SK 3336.405

Die Blue e Chiller im Standgehäuse bieten eine zentrale und wirtschaftliche Abkühlung des Kühlwassers. Durch die Microchannel Technologie wird eine Reduzierung des Kältemittels erreicht. Intuitive Bedienung über Touch-Display sowie intelligente Kommunikations-Schnittstellen machen die Bedienung und Analyse komfortabel. Integrierte Sicherheitsfunktionen im Standard erzielen maximale Sicherheit. Ebenfalls wird die Lieferzeit durch vordefinierte Optionspakete verkürzt.

Artikel-Nummer:
SK 3336.405
Ausführung
Robuster Industriestandard
Potenzialfreier Kontakt für Sammelstörmeldung
Nutzen
Reduzierung der Kältemittelmenge durch Microchannel-Technologie
Touch-Display für vereinfachte Benutzerführung
Fernüberwachung (Monitoring) bereits im Grundgerät integriert
Integrierte Sicherheitsfunktionen
Vorkonfigurierte Optionen
Farbe
Gehäuse: RAL 7035
Sockel: RAL 7016
Lieferumfang
Chiller anschlussfertig verdrahtet
Mehrsprachige Dokumentation, inkl. Funktionsschema und Schaltplänen
Schutzart IP nach EN 60 529
IP 44 (Elektrik)
Gesamtkühlleistung Tw10 / Tu32
Kühlleistung Tw10 Tu32/50 Hz: 10,2 kW
Kühlleistung Tw10 Tu32/60 Hz: 11,7 kW
Gesamtkühlleistung Tw18 / Tu32
Kühlleistung Tw18 Tu32/50 Hz: 11,8 kW
Kühlleistung Tw18 Tu32/60 Hz: 13,2 kW
Gesamtkühlleistung nach DIN EN 14511 Tw18 / Tu35
Kühlleistung Tw18 Tu35/50 Hz: 11,01 kW
Kühlleistung Tw18 Tu35/60 Hz: 12,67 kW
Luftleistung (freiblasend)
Bei 50 Hz: 6.000 m³/h
Bei 60 Hz: 7.200 m³/h
Bemessungsbetriebsspannung
400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
Abmessung
Breite: 660 mm
Höhe: 1.265 mm
Tiefe: 1.315 mm
Steuerspannung 24 V DC
Ja
Präzisions-Regelung
Ja
Leistungsverstärkte Pumpe
Ja
Schalldruckpegel
68 dB(A)
Betriebstemperaturbereich
10 °C...43 °C
Betriebstemperaturbereich Kühlmedium
10 °C...25 °C
Temperaturhysterese
± 0,25 K
Kältemittel/Kühlmedium
Kältemittel: R410A
Menge: 1,35 kg
Global Warming Potential (GWP): 2.088
CO₂ Äquivalent (CO₂e): 2,82 t
Pumpendruck
Bei 50 Hz: 5 bar
Bei 60 Hz: 7 bar
Volumenstrom (Kühlmedium)
Bei 50 Hz: 30 l/min
Bei 60 Hz: 55 l/min
Nennleistung Pel
Bei 50 Hz: 6,3 kW
Bei 60 Hz: 8,8 kW
Bemessungsstrom max.
Bei 50 Hz: 11,1 A
Bei 60 Hz: 13,1 A
Wasseranschlüsse
R 1" IG
Anzahl Kältekreise
1
Tank
Material: Kunststoff PE
Volumen: 49 l
Betriebsgewicht
316 kg
Verpackungseinheit
1 Stück
Gewicht/VE
247 kg
Zolltarifnummer
84186900
EAN
4028177926967
ETIM 8
EC002516
ETIM 7.0
EC002516
ECLASS 8.0
27180713
Produktbeschreibung
SK Blue e Chiller 11,01/12,67 kW, 400 V, 3~, 50 Hz, 460 V, 3~, 60 Hz, BHT: 660 x 1.265 x 1.315 mm
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung - F-Gase-Verordnung
Dokumentationen
Anleitung
Elektroschaltplan
Fluid Plan (P+ID)
Weiterführende Informationen
Zusätzliche Anleitung
3336.405 Chiller Blue e Die Blue e Chiller im Standgehäuse bieten eine zentrale und wirtschaftliche Abkühlung des Kühlwassers. Durch die Microchannel Technologie wird eine Reduzierung des Kältemittels erreicht. Intuitive Bedienung über Touch-Display sowie intelligente Kommunikations-Schnittstellen machen die Bedienung und Analyse komfortabel. Die integrierte Fernüberwachung (Monitoring) im Grundgerät stellt zusätzlich Ihre Anlagenverfügbarkeit sicher.

Kühlleistung TW10 TU32, 50/60 Hz: 10,2 / 11,7 kW
Kühlleistung TW18 TU32, 50/60 Hz: 11,8 / 13,2 kW
Kühlleistung TW18 TU35, 50/60 Hz: 11,01 / 12,67 kW

Nennleistung 50/60 Hz: 6,3 / 8,8 kW

Bemessungsstrom 50/60 Hz: 11,1 / 13,1 A

Volumenstrom Kühlmedium 50/60 Hz: 30 / 55 l/min

Pumpendruck 50/60 Hz: 5 / 7 bar

Bemessungsbetriebsspannung: 400 V, 3~, 50 Hz; 460 V, 3~, 60 Hz

Farbe: Gehäuse: RAL 7035; Sockel: RAL 7016

Abmessungen [BxHxT]: 660x1265x1315 mm

Betriebstemperatur: 10 °C bis 43 °C
Flüssigkeitsmedien-Temperatur: 10 °C bis 25 °C

Temperaturhysterese: +/- 0,25 K

Kältekreise Anzahl: 1

Kältemitteltyp / Menge:,,R410a / 1350 g

Tank (Material): Kunststoff PE
Tank (Inhalt): 49 l

Wasseranschlüsse: R 1" IG

Integrierte Optionen: Leistungsverstärkte Pumpe; Präzisions-Regelung;
Steuerspannung 24 V DC

Schalldruckpegel: 68 dB(A)

Schutzart IP nach IEC 60529: IP 44 (Elektrik)

Gewicht: 247 kg
Betriebsgewicht: 316 kg