- Artikel-Nr.:
- SK 3336390
- Ausführung
- Robuster Industriestandard
Potenzialfreier Kontakt für Sammelstörmeldung
- Nutzen
- Reduzierung der Kältemittelmenge durch Microchannel-Technologie
- Touch-Display für vereinfachte Benutzerführung
- Fernüberwachung (Monitoring) bereits im Grundgerät integriert
- Integrierte Sicherheitsfunktionen
- Vorkonfigurierte Optionen
- Farbe
- Gehäuse: RAL 7035
Sockel: RAL 7016
- Lieferumfang
- Chiller anschlussfertig verdrahtet
Mehrsprachige Dokumentation, inkl. Funktionsschema und Schaltplänen
- Schutzart IP nach EN 60 529
- IP 44 (Elektrik)
- Gesamtkühlleistung Tw10 / Tu32
- Kühlleistung Tw10 Tu32/50 Hz: 6,02 kW
Kühlleistung Tw10 Tu32/60 Hz: 7,09 kW
- Gesamtkühlleistung Tw18 / Tu32
- Kühlleistung Tw18 Tu32/50 Hz: 7,81 kW
Kühlleistung Tw18 Tu32/60 Hz: 9,34 kW
- Gesamtkühlleistung nach DIN EN 14511 Tw18 / Tu35
- Kühlleistung Tw18 Tu35/50 Hz: 7,35 kW
Kühlleistung Tw18 Tu35/60 Hz: 8,68 kW
- Luftleistung (freiblasend)
- Bei 50 Hz: 1.600 m³/h
Bei 60 Hz: 2.000 m³/h
- Bemessungsbetriebsspannung
- 400 V, 3~, 50 Hz
- 460 V, 3~, 60 Hz
- Abmessung
- Breite: 655 mm
Höhe: 1.185 mm
Tiefe: 890 mm
- Schalldruckpegel
- 64,9 dB(A)
- Betriebstemperaturbereich
- 10 °C...43 °C
- Betriebstemperaturbereich Kühlmedium
- 10 °C...25 °C
- Temperaturhysterese
- ± 2 K
- Kältemittel/Kühlmedium
- Kältemittel: R410A
Menge: 0,95 kg
Global Warming Potential (GWP): 2.088
CO₂ Äquivalent (CO₂e): 1,98 t
- Pumpendruck
- Bei 50 Hz: 3 bar
Bei 60 Hz: 4 bar
- Volumenstrom (Kühlmedium)
- Bei 50 Hz: 25 l/min
Bei 60 Hz: 30 l/min
- Nennleistung Pel
- Bei 50 Hz: 4,18 kW
Bei 60 Hz: 5,26 kW
- Bemessungsstrom max.
- Bei 50 Hz: 7,6 A
Bei 60 Hz: 8,16 A
- Wasseranschlüsse
- R ¾" IG
- Anzahl Kältekreise
- 1
- Tank
- Material: INOX 1.4305
Volumen: 30 l
- Betriebsgewicht
- 210 kg
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 155 kg
- Bruttogewicht
- 178,5 kg
- Zolltarifnummer
- 84186900
- EAN
- 4028177974500
- ETIM 9
- EC002516
- ETIM 8
- EC002516
- ECLASS 8.0
- 27180713
- Produktbeschreibung
-
SK Blue e Chiller 7,35/8,68 kW, 400 V, 3~, 50 Hz, 460 V, 3~, 60 Hz, BHT: 655 x 1.185 x 890 mm