VX25 Chiller TopTherm 8 - 20 kW

Artikel-Nummer: SK 3335.960

VX25 TopTherm Chiller sind kompakt im Aufbau und vielfältig in der Anwendung. Chiller und Schrank passen perfekt zusammen – und das bei minimaler Standfläche, erhöhter Effizienz und schneller Verfügbarkeit in Serie.

Artikel-Nummer:
SK 3335.960
Produktbeschreibung
VX25 TopTherm Chiller sind kompakt im Aufbau und vielfältig in der Anwendung. Chiller und Schrank passen perfekt zusammen – und das bei minimaler Standfläche, erhöhter Effizienz und schneller Verfügbarkeit in Serie.
Nutzen
Eine Gehäusegröße für vier Leistungsklassen
Reduzierung des CO2-Footprints um bis zu 35 %
Reduzierung der Kältemittelmenge durch Microchannel-Technologie
Fernüberwachung (Monitoring) bereits im Grundgerät integriert
Mehr Sicherheit durch integrierte Sicherheitsfunktionen
Minimale Aufstellfläche
Hohe Servicefreundlichkeit
Material
Stahlblech
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Komplett anschlussfertige Einheit mit Seitenwänden und Tür
Schutzart IP nach EN 60 529
IP 44 (Elektrik)
Gesamtkühlleistung Tw10 / Tu32
Kühlleistung Tw10 Tu32/50 Hz: 16,6 kW
Kühlleistung Tw10 Tu32/60 Hz: 18,7 kW
Gesamtkühlleistung Tw18 / Tu32
Kühlleistung Tw18 Tu32/50 Hz: 20 kW
Kühlleistung Tw18 Tu32/60 Hz: 21,8 kW
Gesamtkühlleistung nach DIN EN 14511 Tw18 / Tu35
Kühlleistung Tw18 Tu35/50 Hz: 19,4 kW
Kühlleistung Tw18 Tu35/60 Hz: 21,2 kW
Luftleistung (freiblasend)
Bei 50 Hz: 6.000 m³/h
Bei 60 Hz: 7.200 m³/h
Bemessungsbetriebsspannung
400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
Abmessung
Breite: 808 mm
Höhe: 2.238 mm
Tiefe: 608 mm
Hinweis
Eine regelmäßige Dichtheitsprüfung ist gesetzlich nicht vorgeschrieben.
Schalldruckpegel
75,6 dB(A)
Temperaturregelung
e-Controller (werkseitige Einstellung +18 °C)
Betriebstemperaturbereich
10 °C...43 °C
Betriebstemperaturbereich Kühlmedium
10 °C...25 °C
Temperaturhysterese
± 1 K
Kältemittel/Kühlmedium
Kältemittel: R410A
Menge: 2,2 kg
Global Warming Potential (GWP): 2.088
CO₂ Äquivalent (CO₂e): 7,5 t
Pumpendruck
Bei 50 Hz: 2,2 bar
Bei 60 Hz: 3,2 bar
Leistungsaufnahme Kühlmediumpumpe 50/60 Hz
1,35 / 1,93 kW
Volumenstrom (Kühlmedium)
Bei 50 Hz: 43 l/min
Bei 60 Hz: 76 l/min
Nennleistung Pel
Bei 50 Hz: 10,89 kW
Bei 60 Hz: 13,49 kW
Bemessungsstrom max.
Bei 50 Hz: 20,4 A
Bei 60 Hz: 20,9 A
Anlaufstrom (max.)
Bei 50 Hz: 102,5 A
Bei 60 Hz: 102,4 A
Kälteleistungszahl (EER) 50 Hz Tw18 / Tu35 DIN EN 14511
2,3
Wasseranschlüsse
R 1" IG
Anzahl Kältekreise
1
Tank
Material: Kunststoff PP
Volumen: 75 l
Betriebsgewicht
370 kg
Verpackungseinheit
1 Stück
Gewicht/VE
295 kg
Zolltarifnummer
84186900
EAN
4028177953482
ETIM 8
EC002516
ETIM 7.0
EC002516
ECLASS 8.0
27180713
Produktbeschreibung
SK Chiller TopTherm, im VX25 Gehäuse, 19,4/21,2 kW, 400-460 V, 3~, 50/60 Hz, BHT: 808 x 2238 x 608 mm
Erklärungen
Konformitätserklärung - F-Gase-Verordnung
Dokumentationen
Anleitung
Elektroschaltplan
Fluid Plan (P+ID)
Weiterführende Informationen
Zusätzliche Anleitung
VX25 Chiller TopTherm 8-20 kW VX25 TopTherm Chiller sind kompakt im Aufbau und vielfältig in der Anwendung. Chiller und Schrank passen perfekt zusammen – und das bei minimaler Standfläche, erhöhter Effizienz und schneller Verfügbarkeit in Serie.

Gesamtkühlleistung bei Tw = 10°C/Tu = 32°C: 16,6/18,7 kW
Gesamtkühlleistung bei Tw = 18°C/Tu = 32°C: 20,0/21,8 kW
Gesamtkühlleistung bei Tw = 18°C/Tu = 35°C nach DIN EN 14511: 19,4/21,2
kW

Nennleistung 50/60 Hz: 10,89/13,49 kW

Bemessungsbetriebsspannung: 400 V, 3~, 50 Hz; 460 V, 3~, 60 Hz

Abmessungen [BxHxT]: 808x2238x608 mm

Anlaufstrom 50/60 Hz: 102,5/102,4 A

Bemessungsstrom (max.) 50/60 Hz: 20,4/20,9 A

Temperaturregelung: e-Controller (werkseitige Einstellung +18°C)

Betriebstemperatur: +10°C bis +43°C
Flüssigkeitsmedien-Temperatur: +10°C bis +25°C

Temperaturhysterese: ± 1 K

Kältemitteltyp/Menge: R410a, 2200 g
GWP/CO2 Äquivalent: 2088/7,5 t

Wasseranschluss: R 1" IG

Pumpendruck (max.): 2,2/3,2 bar

Leistungsaufnahme Kühlmediumpumpe 50/60 Hz: 1,35/1,93 kW

Volumenstrom Kühlmedium 50/60 Hz: 43/76 l/min

Luftleistung Ventilatoren: 6000/7200 m³/h

Tankmaterial: Kunststoff (PP)
Tankinhalt: 75 l

Schallpegel: 75,6 dB(A)

Farbe: RAL 7035

Schutzart IP nach IEC 60529: IP 44 (Elektrik)

Gewicht im Auslieferzustand: 370 kg

Hinweis: Eine regelmäßige Dichtheitsprüfung ist gesetzlich nicht
vorgeschrieben.