- Artikel-Nummer:
- SK 3335.950
- Produktbeschreibung
- VX25 TopTherm Chiller sind kompakt im Aufbau und vielfältig in der Anwendung. Chiller und Schrank passen perfekt zusammen – und das bei minimaler Standfläche, erhöhter Effizienz und schneller Verfügbarkeit in Serie.
- Nutzen
- Eine Gehäusegröße für vier Leistungsklassen
- Reduzierung des CO2-Footprints um bis zu 35 %
- Reduzierung der Kältemittelmenge durch Microchannel-Technologie
- Fernüberwachung (Monitoring) bereits im Grundgerät integriert
- Mehr Sicherheit durch integrierte Sicherheitsfunktionen
- Minimale Aufstellfläche
- Hohe Servicefreundlichkeit
- Material
- Stahlblech
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Komplett anschlussfertige Einheit mit Seitenwänden und Tür
- Schutzart IP nach EN 60 529
- IP 44 (Elektrik)
- Gesamtkühlleistung Tw10 / Tu32
- Kühlleistung Tw10 Tu32/50 Hz: 13,8 kW
Kühlleistung Tw10 Tu32/60 Hz: 15,2 kW - Gesamtkühlleistung Tw18 / Tu32
- Kühlleistung Tw18 Tu32/50 Hz: 16 kW
Kühlleistung Tw18 Tu32/60 Hz: 17,6 kW - Gesamtkühlleistung nach DIN EN 14511 Tw18 / Tu35
- Kühlleistung Tw18 Tu35/50 Hz: 15,6 kW
Kühlleistung Tw18 Tu35/60 Hz: 17 kW - Luftleistung (freiblasend)
- Bei 50 Hz: 6.000 m³/h
Bei 60 Hz: 7.200 m³/h - Bemessungsbetriebsspannung
- 400 V, 3~, 50 Hz
- 460 V, 3~, 60 Hz
- Abmessung
- Breite: 808 mm
Höhe: 2.238 mm
Tiefe: 608 mm - Hinweis
- Eine regelmäßige Dichtheitsprüfung ist gesetzlich nicht vorgeschrieben.
- Schalldruckpegel
- 75,6 dB(A)
- Temperaturregelung
- e-Controller (werkseitige Einstellung +18 °C)
- Betriebstemperaturbereich
- 10 °C...43 °C
- Betriebstemperaturbereich Kühlmedium
- 10 °C...25 °C
- Temperaturhysterese
- ± 1 K
- Kältemittel/Kühlmedium
- Kältemittel: R410A
Menge: 1,4 kg
Global Warming Potential (GWP): 2.088
CO₂ Äquivalent (CO₂e): 4,8 t - Pumpendruck
- Bei 50 Hz: 2,5 bar
Bei 60 Hz: 2,5 bar - Leistungsaufnahme Kühlmediumpumpe 50/60 Hz
- 0,67 / 1,06 kW
- Volumenstrom (Kühlmedium)
- Bei 50 Hz: 35 l/min
Bei 60 Hz: 63 l/min - Nennleistung Pel
- Bei 50 Hz: 7,11 kW
Bei 60 Hz: 8,82 kW - Bemessungsstrom max.
- Bei 50 Hz: 12,9 A
Bei 60 Hz: 12,6 A - Anlaufstrom (max.)
- Bei 50 Hz: 65 A
Bei 60 Hz: 62,8 A - Kälteleistungszahl (EER) 50 Hz Tw18 / Tu35 DIN EN 14511
- 2,7
- Wasseranschlüsse
- R 1" IG
- Anzahl Kältekreise
- 1
- Tank
- Material: Kunststoff PP
Volumen: 75 l - Betriebsgewicht
- 357 kg
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 282 kg
- Zolltarifnummer
- 84186900
- EAN
- 4028177953475
- ETIM 8
- EC002516
- ETIM 7.0
- EC002516
- ECLASS 8.0
- 27180713
- Produktbeschreibung
- SK Chiller TopTherm, im VX25 Gehäuse, 15,6/17,0 kW, 400-460 V, 3~, 50/60 Hz, BHT: 808 x 2238 x 608 mm
- Erklärungen
- Konformitätserklärung - F-Gase-Verordnung
VX25 Chiller TopTherm 8-20 kW
VX25 TopTherm Chiller sind kompakt im Aufbau und vielfältig in der
Anwendung. Chiller und Schrank passen perfekt zusammen – und das bei
minimaler Standfläche, erhöhter Effizienz und schneller Verfügbarkeit in
Serie.
Gesamtkühlleistung bei Tw = 10°C/Tu = 32°C: 13,8/15,2 kW
Gesamtkühlleistung bei Tw = 18°C/Tu = 32°C: 16,0/17,6 kW
Gesamtkühlleistung bei Tw = 18°C/Tu = 35°C nach DIN EN 14511: 15,6/17,0
kW
Nennleistung 50/60 Hz: 7,11/8,82 kW
Bemessungsbetriebsspannung: 400 V, 3~, 50 Hz; 460 V, 3~, 60 Hz
Abmessungen [BxHxT]: 808x2238x608 mm
Anlaufstrom 50/60 Hz: 65,0/62,8 A
Bemessungsstrom (max.) 50/60 Hz: 12,9/12,6 A
Temperaturregelung: e-Controller (werkseitige Einstellung +18°C)
Betriebstemperatur: +10°C bis +43°C
Flüssigkeitsmedien-Temperatur: +10°C bis +25°C
Temperaturhysterese: ± 1 K
Kältemitteltyp/Menge: R410a, 1400 g
GWP/CO2 Äquivalent: 2088/4,8 t
Wasseranschluss: R 1" IG
Pumpendruck (max.): 2,5/2,5 bar
Leistungsaufnahme Kühlmediumpumpe 50/60 Hz: 0,67/1,06 kW
Volumenstrom Kühlmedium 50/60 Hz: 35/63 l/min
Luftleistung Ventilatoren: 6000/7200 m³/h
Tankmaterial: Kunststoff (PP)
Tankinhalt: 75 l
Schallpegel: 75,6 dB(A)
Farbe: RAL 7035
Schutzart IP nach IEC 60529: IP 44 (Elektrik)
Gewicht im Auslieferzustand: 357 kg
Hinweis: Eine regelmäßige Dichtheitsprüfung ist gesetzlich nicht
vorgeschrieben.
Gesamtkühlleistung bei Tw = 10°C/Tu = 32°C: 13,8/15,2 kW
Gesamtkühlleistung bei Tw = 18°C/Tu = 32°C: 16,0/17,6 kW
Gesamtkühlleistung bei Tw = 18°C/Tu = 35°C nach DIN EN 14511: 15,6/17,0
kW
Nennleistung 50/60 Hz: 7,11/8,82 kW
Bemessungsbetriebsspannung: 400 V, 3~, 50 Hz; 460 V, 3~, 60 Hz
Abmessungen [BxHxT]: 808x2238x608 mm
Anlaufstrom 50/60 Hz: 65,0/62,8 A
Bemessungsstrom (max.) 50/60 Hz: 12,9/12,6 A
Temperaturregelung: e-Controller (werkseitige Einstellung +18°C)
Betriebstemperatur: +10°C bis +43°C
Flüssigkeitsmedien-Temperatur: +10°C bis +25°C
Temperaturhysterese: ± 1 K
Kältemitteltyp/Menge: R410a, 1400 g
GWP/CO2 Äquivalent: 2088/4,8 t
Wasseranschluss: R 1" IG
Pumpendruck (max.): 2,5/2,5 bar
Leistungsaufnahme Kühlmediumpumpe 50/60 Hz: 0,67/1,06 kW
Volumenstrom Kühlmedium 50/60 Hz: 35/63 l/min
Luftleistung Ventilatoren: 6000/7200 m³/h
Tankmaterial: Kunststoff (PP)
Tankinhalt: 75 l
Schallpegel: 75,6 dB(A)
Farbe: RAL 7035
Schutzart IP nach IEC 60529: IP 44 (Elektrik)
Gewicht im Auslieferzustand: 357 kg
Hinweis: Eine regelmäßige Dichtheitsprüfung ist gesetzlich nicht
vorgeschrieben.