Wandanbau-Kühlgerät TopTherm Blue e, NEMA 4X 0,5 - 2,5 kW

Artikel-Nummer: SK 3329.544

Energieeffiziente Blue e Wandanbau-Kühlgeräte in den Leistungsklassen 500 W bis 2.500 W mit standardmäßig integriertem e-Comfortcontroller und elektrischer Kondensatverdunstung. Schutzart NEMA 4X.

Artikel-Nummer:
SK 3329.544
Produktbeschreibung
Energieeffiziente Blue e Wandanbau-Kühlgeräte mit standardmäßig integriertem e-Comfortcontroller und elektrischer Kondensatverdunstung. Schutzart NEMA 4X.
Nutzen
Vernetzbar mit dem IoT Interface via Blue e IoT Adapter für Kühlgeräte ab 500 W Kühlleistung mit e-Comfortcontroller
Material
Edelstahl 1.4404 (AISI 316L)
Lieferumfang
Verflüssiger mit hydrophober RiNano-Beschichtung
Anschlussfertig verdrahtet (steckbare Anschlussklemmleiste)
Bohrschablone
Befestigungsmaterial
Integrierte elektrische Kondensatverdunstung
Gesamtkühlleistung nach DIN EN 14511
Kühlleistung L35 L35/50 Hz: 2,55 kW
Kühlleistung L35 L35/60 Hz: 2,75 kW
Kühlleistung L35 L50/50 Hz: 1,9 kW
Kühlleistung L35 L50/60 Hz: 1,95 kW
Bemessungsbetriebsspannung
400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
Bemessungsstrom max.
Bei 50 Hz: 3,3 A
Bei 60 Hz: 3,4 A
Anlaufstrom (max.)
Bei 50 Hz: 6,8 A
Bei 60 Hz: 7,6 A
Luftleistung (freiblasend)
Außenkreislauf: 1.200 m³/h
Innenkreislauf: 1.200 m³/h
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
Kälteleistungszahl L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,11
Kälteleistungszahl L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,97
Ausführung
Wandanbau
Abmessung
Breite: 405 mm
Höhe: 1.650 mm
Tiefe: 388 mm
Schutzart IP nach EN 60 529
Außenkreislauf IP 34
Innenkreislauf IP 55
Schutzart NEMA
NEMA 4X
Kältemittel/Kühlmedium
Kältemittel: R134a
Menge: 0,9 kg
Global Warming Potential (GWP): 1.430
CO₂ Äquivalent (CO₂e): 1,29 t
Temperaturregelung
e-Comfortcontroller (werkseitige Einstellung +35 °C)
Betriebstemperaturbereich
10 °C...50 °C
Lagertemperaturbereich
-40 °C...70 °C
Einstellbereich
20 °C...50 °C
Nennleistung Pel
Nennleistung L35 L35/50 Hz: 1,19 kW
Nennleistung L35 L35/60 Hz: 1,39 kW
Nennleistung L35 L50/50 Hz: 1,44 kW
Nennleistung L35 L50/60 Hz: 1,75 kW
Zulässiger Betriebsdruck (p max.)
28 bar
Vorsicherung
Motorschutzschalter: 6,3...10 A
Verpackungseinheit
1 Stück
Gewicht/VE
84 kg
Zolltarifnummer
84158200
EAN
4028177389489
ETIM 8
EC000855
ETIM 7.0
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Produktbeschreibung
SK Kühlgerät Blue e, Wandanbau, NEMA 4X, 2,55 kW, 400-460 V, 3~, 50/60 Hz, Edelstahl, BHT: 405 x 1650 x 388 mm
Approbationen
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Zertifikate
EAC
Erklärungen
FCC
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Anleitung
Einlegezettel
Sicherheitshinweis
Datenblätter
Sicherheitsdatenblatt Kältemittel
Technik im Detail
Technisches Systemhandbuch
Wandanbau-Kühlgerät TopTherm Blue e, NEMA 4X Energieeffiziente Blue e Wandanbau-Kühlgeräte mit standardmäßig integriertem e-Comfortcontroller, elektrischer Kondensatverdunstung (ab 1000 W), Verflüssiger mit hydrophober RiNano-Beschichtung, Schutzart Nema 4X.

Nutzkühlleistung L35 L35 50/60 Hz: 2,55 / 2,75 kW
Nutzkühlleistung L35 L50 50/60 Hz: 1,9 / 1,95 kW
Nennleistung L35 L35 50/60 Hz: 1,19 / 1,39 kW
Nennleistung L35 L50 50/60 Hz: 1,44 / 1,75 kW
Bemessungsstrom 50/60 Hz: 3,3 / 3,4 A
Bemessungsbetriebsspannung: 400-460 V, 3~, 50/60 Hz
Temperaturregelung: e-Comfortcontroller (werkseitige Einstellung +35 °C
Abmessungen [BxHxT]: 405x1650x388 mm
Material: Edelstahl 1.4404 (AISI 316L)
Kälteleistungszahl (EER) 50/60 Hz: 2,11 / 1,97
Kältemitteltyp / Menge: R134a / 900 g
Betriebstemperatur: 10 °C bis 50 °C
Temperatur-Einstellbereich: 20 °C bis 50 °C
Schutzart IP nach IEC 60529: Innenkreislauf IP 55, Außenkreislauf IP 34
Gewicht: 84 kg