Wandanbau-Kühlgerät TopTherm Blue e 0,3 - 4 kW

Artikel-Nummer: SK 3328.540

Energieeffiziente Blue e Wandanbau-Kühlgeräte in den Leistungsklassen 300 W bis 4000 W und ab 1000 W mit integrierter elektrischer Kondensatverdunstung. Erhältlich in den Sonderformaten „quer“ und „flach“.

Artikel-Nummer:
SK 3328.540
Produktbeschreibung
Energieeffiziente Blue e Wandanbau-Kühlgeräte in den Leistungsklassen 300 W bis 4000 W und ab 1000 W mit integrierter elektrischer Kondensatverdunstung.
Nutzen
Vernetzbar mit dem IoT Interface via Blue e IoT Adapter für Kühlgeräte ab 500 W Kühlleistung mit e-Comfortcontroller
Material
Stahlblech
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Verflüssiger mit hydrophober RiNano-Beschichtung
Anschlussfertig verdrahtet (steckbare Anschlussklemmleiste)
Bohrschablone
Befestigungsmaterial
Integrierte elektrische Kondensatverdunstung
Gesamtkühlleistung nach DIN EN 14511
Kühlleistung L35 L35/50 Hz: 2,05 kW
Kühlleistung L35 L35/60 Hz: 2,25 kW
Kühlleistung L35 L50/50 Hz: 1,6 kW
Kühlleistung L35 L50/60 Hz: 1,8 kW
Bemessungsbetriebsspannung
400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
Bemessungsstrom max.
Bei 50 Hz: 2,2 A
Bei 60 Hz: 2,2 A
Anlaufstrom (max.)
Bei 50 Hz: 4,8 A
Bei 60 Hz: 5,5 A
Luftleistung (freiblasend)
Außenkreislauf: 900 m³/h
Innenkreislauf: 900 m³/h
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
Kälteleistungszahl L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,25
Kälteleistungszahl L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,95
Ausführung
Wandanbau
Abmessung
Breite: 400 mm
Höhe: 1.580 mm
Tiefe: 295 mm
Schutzart IP nach EN 60 529
Außenkreislauf IP 34
Innenkreislauf IP 54
Schutzart NEMA
UL Type 12
Kältemittel/Kühlmedium
Kältemittel: R134a
Menge: 0,95 kg
Global Warming Potential (GWP): 1.430
CO₂ Äquivalent (CO₂e): 1,36 t
Temperaturregelung
e-Comfortcontroller (werkseitige Einstellung +35 °C)
Betriebstemperaturbereich
10 °C...55 °C
Lagertemperaturbereich
-40 °C...70 °C
Einstellbereich
20 °C...55 °C
Nennleistung Pel
Nennleistung L35 L35/50 Hz: 0,92 kW
Nennleistung L35 L35/60 Hz: 1,15 kW
Nennleistung L35 L50/50 Hz: 1,15 kW
Nennleistung L35 L50/60 Hz: 1,3 kW
Zulässiger Betriebsdruck (p max.)
28 bar
Vorsicherung
Motorschutzschalter: 6,3...10 A
Verpackungseinheit
1 Stück
Gewicht/VE
67 kg
Zolltarifnummer
84158200
EAN
4028177323063
ETIM 8
EC000855
ETIM 7.0
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Produktbeschreibung
SK Kühlgerät Blue e, Wandanbau, 2,05 kW, 400/460 V, 3~, 50/60 Hz, Stahlblech, BHT: 400 x 1580 x 295 mm
Approbationen
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Zertifikate
EAC
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung - F-Gase-Verordnung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Anleitung
Sicherheitshinweis
Datenblätter
Sicherheitsdatenblatt Kältemittel
Technik im Detail
Technisches Systemhandbuch
Wandanbau-Kühlgerät TopTherm Blue e Energieeffiziente Blue e Wandanbau-Kühlgeräte mit standardmäßig integriertem e-Comfortcontroller, elektrischer Kondensatverdunstung und Verflüssiger mit hydrophober RiNano-Beschichtung.

Nutzkühlleistung L35 L35 50/60 Hz: 2,05 / 2,25 kW
Nutzkühlleistung L35 L50 50/60 Hz: 1,60 / 1,80 kW
Nennleistung L35 L35 50/60 Hz: 0,92 / 1,15 kW
Nennleistung L35 L50 50/60 Hz: 1,15 / 1,3 kW
Bemessungsstrom 50/60 Hz: 2,2 / 2,2 A
Bemessungsbetriebsspannung: 400-460 V, 3~, 50/60 Hz
Temperaturregelung: e-Comfortcontroller (werkseitige Einstellung +35 °C
Abmessungen [BxHxT]: 400x1580x295 mm
Material: Stahlblech
Farbe: RAL 7035
Kälteleistungszahl (EER) 50/60 Hz: 2,25
Kältemitteltyp / Menge: R134a / 950 g
Betriebstemperatur: 10 °C bis 55 °C
Temperatur-Einstellbereich: 20 °C bis 55 °C
Schutzart IP nach IEC 60529: Innenkreislauf IP 54, Außenkreislauf IP 34
Gewicht: 67 kg