Faltenfilter für Filter- und Dachlüfter, Kühlgeräte und Chiller

Artikel-Nummer: SK 3322.720

Die hochwertige Faltenfiltertechnik ermöglicht gegenüber herkömmlichen Vliesfiltern eine deutliche Steigerung des Volumenstroms und damit eine Leistungssteigerung des Gerätes sowie Senkung des Energieverbrauchs. Zudem sorgen bessere Filtereigenschaften für weniger Staub im Schrank bzw. Gerät und durch die längeren Standzeiten lassen sich die Servicekosten deutlich reduzieren.

Artikel-Nummer:
SK 3322.720
Ausführung
für Filterlüfter/Austrittsfilter
Material
PET
Farbe
weiß
Hinweis
Leistungsdaten, Schutzart und Zulassungen der Geräte sind nur in Verbindung mit Original Rittal Filtermatten gewährleistet.
Passend für Best.-Nr.
3238.xxx
Abmessung
Breite: 114 mm
Höhe: 114 mm
Tiefe: 14 mm
Filterklasse
nach DIN EN 779: G4
nach DIN EN ISO 16890: ISO Coarse 70 %
Schutzart IP nach IEC 60 529
IP 54 bei Montage im Filter- & Dachlüfter/Austrittsfilter
Hinweis zur Best.-Nr.
Nicht geeignet für den Einsatz in EMV-Filterlüftern.
Verpackungseinheit
5 Stück
Nettogewicht
0,095 kg
Bruttogewicht
0,1 kg
Zolltarifnummer
56039390
EAN
4028177969162
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Produktbeschreibung
SK Faltenfilter IP54, für Filterlüfter/Austrittsfilter 3238.xxx, BHT: 114x114x14 mm
Approbationen
UR + C-UR (recognized)
Datenblätter
Produktdatenblatt