Vliesfiltermatte

Artikel-Nummer: SK 3321.700

Ersatzfiltermatten für Dachlüfter, Filterlüfter oder Thermoelectric Cooler zum effektiven Schutz der Schaltschrank-Komponenten vor Schmutz, Staub und Wasser.

Artikel-Nummer:
SK 3321.700
Ausführung
für Filterlüfter
Produktbeschreibung
Aus Wirrfaservlies mit progressivem Aufbau. Temperaturbeständig bis 100 °C, selbstverlöschend Klasse F1 nach DIN 53 438. Staubluftseite: offene Struktur. Reinluftseite: geschlossene Struktur. Zuverlässige Ausfilterung nahezu aller Staubarten ab einer Korngröße von 10 µm.
Material
Chemiefaser
Hinweis
Leistungsdaten, Schutzart und Zulassungen der Geräte sind nur in Verbindung mit Original Rittal Filtermatten gewährleistet.
Passend für Best.-Nr.
3237.2xx/3237.1xx
Abmessung
Breite: 89 mm
Höhe: 89 mm
Tiefe: 10 mm
Filterklasse
nach DIN EN 779: G2
nach DIN EN ISO 16890: ISO Coarse 50 %
Verpackungseinheit
5 Stück
Nettogewicht
0,005 kg
Bruttogewicht
0,007 kg
Zolltarifnummer
56039390
EAN
4028177184282
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Produktbeschreibung
SK Ersatzfiltermatte, für Filterlüfter, für SK 3237…. BHT: 89 x 89 x 10 mm
Zertifikate
EAC
Datenblätter
Technisches Systemhandbuch