LCP Inline CW/G, vorgezogen, 3313.570 BHT (mm) 300x2000x1200
LCP Inline CW/G, vorgezogen, 3313.570:
Regulartory model no.: LCP G 7A2P43SC700C0
Aufbau des Gerätes in RZ-optimierter Bauweise.
Der integrierte Luft-/Wasser-Wärmetauscher gewährleistet eine sensible
Kühlleistung von 35kW (Wasser/Glykol (67/33), 44 kW (reines Wasser) und
wurde speziell für hohe Kühlleistung beim Betrieb mit Wasser/Glykol
Gemisch ausgelegt.
Aufgrund des Wärmetauscher Designs ist das Gerät ideal für den
nachgelagerten Betrieb einer Wärmepumpe und somit zur Wärmerückgewinnung
geeignet.
Die Montage des Luft-/Wasserwärmetauschers erfolgt seitlich am Rack.
Das LCP Inline saugt die warme Serverabluft über eine perforierte
Rücktür an.
Das Gerät ist im Frontbereich ca. 200mm vor die Serverracks gezogen und
bläst die abgekühlte Luft links und rechts vor die perforierten Türen
der Serverracks aus und steht somit dem 19"-Equipment wieder zur
Verfügung.
Durch Verwendung von vier eingebauten EC-Lüftermodulen (Kühlleistung bis
30kW, Wasser/Glykol 67/33), wird maximale Effizienz erreicht und die
elektrische Energieaufnahme minimiert.
Durch den Einbau von zwei weiteren Lüftermodulen (Zubehör), wird die
sensible Kühlleistung von 35kW erreicht. (Wasser/Glykol (67/33)
Dies bietet Investitionssicherheit, wenn zu Beginn der Installation noch
nicht die volle Kühlleistung abgerufen werden muss.
Das Gerät ist zur Aufnahme von maximal sechs EC-Lüftermodulen
vorbereitet. Aus Redundanz-gründen oder zur Minimierung der elektrischen
Leistungsaufnahme ist daher auch eine Lüftervollbestückung möglich.
Luft-/Wasser-Wärmetauscher und Serverrack sind angereiht, der Zugang
erfolgt aber jeweils separat. Dies schließt das Eindringen von Wasser in
das Serverrack aus und erhöht die Montage- und Servicefreundlichkeit.
Über das LCP kann kein Zugang zum benachbarten IT Rack erfolgen.
Eine Leckageüberwachung ist integriert. Ein in der Kondensatwanne
installierter Sensor detektiert Leckagen, der Hauptcontroller setzt dann
eine Alarmmeldung ab und /oder unterbricht die Zufuhr von Kühlmedium in
das Gerät.
Durch ein patentiertes Kondensatmanagement ist der Betrieb des Gerätes
auch mit Wasservorlauftemperaturen unterhalb des Taupunktes möglich.
Alle Bauteile im Kondensatbereich bestehen aus Edelstahl, um Korrosion
zu vermeiden.
Der Wasseranschluss kann optional, mittels Zubehörkits, nach unten oder
oben erfolgen
(G 1 1/2" AG).
Kurze Inbetriebnahmezeit des Gerätes durch einfache und schnelle
Entlüftung.
Die Lüfter sind im laufenden Betrieb, werkzeuglos und mit kleinstem
Zeitaufwand, ohne Fachpersonal, wechselbar.
Ein hochentwickeltes Softwarekonzept zur Netzwerkeinbindung für
Monitoring/Einstellung aller technischen Parameter ist serienmäßig
integriert.
Bei Ausfall des Controllers sorgt ein integrierter Fail Safe Betrieb für
zuverlässige Kühlung.
Bis zu acht zusätzliche Sensoren (Temperatur/Feuchte etc.) anschließbar.
Technische Daten:
Sensible Kühlleistung mit 4/5/6 Lüftern: 30/32/35 kW (Wasser/Glykol
(67/33)
Sensible Kühlleistung mit 4/5/6 Lüftern: 38/40/44 kW (reines Wasser)
Betriebstemperaturbereich Umgebung: 10°C - 50°C
Betriebstemperaturbereich Kühlmedium: 10°C - 30°C
niedrigere Vorlauftemperaturen nach Rücksprache mit dem Hersteller
möglich.
Installierte Lüfter: 4 (max. 6 möglich)
Luftvolumenstrom: max.4800 m³/h (4 Lüfter)
Luftvolumenstrom: max.6.800 m³/h (6 Lüfter)
Zulufttemperatur: 24°C
Vorlauftemperatur: 15°C
Medium: Wasser/Glykol (67/33) oder reines Wasser
Durchsatzmenge Kühlmedium (0-80 l/min): ca.50l/min, Wasser/Glykol
(67/33)
Druckverlust: ca. 0,8bar, Wasser/Glykol (67/33)
Wasseranschluss: G 1 ½" AG
Spannung: 200-240 VAC, 1~ N, PE, 50/60 Hz; 346-415 VAC, 3N~, PE, 50/60
Hz
Max. elektrische Anschlussleistung (4 Lüftermodule): 1990 W
Max. elektrische Anschlussleistung (6 Lüftermodule): 2990 W
Serverzulufttemperaturregelung über Durchflussmengenregelung und
stufenlos drehzahlgeregelter EC-Lüfter
Geräuschpegel in 1 m Entfernung: max. 88 dB(A)
Farbe:
Gehäuserahmen, Dachblech, Seitenwände und Rücktür: RAL 7035
Aluminiumfronttüre, vertikal, Aluminium, silbergrau eloxiert
Aluminiumfronttüre, horizontal, Aluminium, lackiert, RAL 9005
Aluminiumfronttüre, Stahlblech Inlett, lackiert, RAL 9005
Griff und Scharniere: RAL 9005
Abmessungen: BxHxT: 300x2000x1200 mm
Gewicht im Auslieferzustand: 280 kg
Controller/Schnittstellen:
Netzwerkschnittstelle (RJ 45): Ethernet nach IEEE 802.3 über 10/100BaseT
mit PoE
Frontseitige USB Schnittstelle: Mini USB zur Systemeinstellung
Rückseitige USB Schnittstelle: Für USB Stick zur Datenaufzeichnung bis
32GB
Front SD-HC Slot: 1x bis zu 32GB Datenaufzeichnung
Alarm Relaisausgang: Wechsler Kontakt für Schutzkleinspannung (24V DC,
1A)
Digitale Eingänge: 2x (Klemme)
Protokolle, Ethernet:
TCP/IPv4, TCP/IPv6, SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, Modbus TCP, OPC ua, Telnet,
SSH, (S)FTP, HTTP (S), NTP, DHCP, DNS, SMTP (S), Syslog
Acht zusätzliche Sensoren (Temperatur, Feuchte etc.) anschließbar
Software
Regelung nach Serverzulufttemperatur
Automatische oder manuelle Regelung wählbar
Remote control via SNMP, Modbus TCP, OPC ua möglich
Sollwertvorgabe durch externen Temperatur Sensor wählbar
Wasserseitige delta T Regelung zum effizienten Chillerbetrieb wählbar
Programmierung von logischen Verknüpfungen (Tasks) zur Automatisierung
spezifischer Prozesse möglich
Besondere Merkmale:
Einfache Wartung des Gerätes von vorne und hinten, daher können
Kabeltrassen, Gang-Schottungen oberhalb des Gerätes verlegt werden.
Werkzeugloser Austausch der Lüfter während des Betriebs
Integrierte Software mit wasserseitigen delta T Regelung zum effizienten
Chillerbetrieb
Patentiertes Kondensatmanagement integriert
Verfügbare Ausbauhöhe des benachbarten Serverracks: frei (Standard: 42
HE)
Optional:
Lüftermodul zur Leistungserweiterung: 3313.016
Touchscreen-Display farbig: 3311.030
Anschlussschlauch, unten/oben: 3311.040
Kondensatpumpe 3312.012
Rückseitiger Adapter für LCP CW Inline Protruding 3313.530/560/570:
3312.081
Filtermattenhalter für LCP Inline CW 3311.042
Filtermatte für LCP Inline CW 3311.043
LCP Inline CW/G, set forward, 3313.570:
Regulatory model no.: LCP G 7A2P43SC700C0
The design of the unit is optimised for use in data centres.
The integrated air/water heat exchanger guarantees a sensitive cooling
output of 35kW (water/glycol 67/33) / 44 kW (pure water) and was
designed specifically for high cooling outputs when operated with a
water/glycol mixture.
Thanks to the heat exchanger design, the unit is ideally suited for the
downstream operation of a heat pump and thus for heat recovery.
The air/water heat exchanger is mounted on the side of the rack.
The LCP Inline extracts the hot air from the servers via a vented rear
door.
The unit is set forward from the front of the server rack by approx. 200
mm and returns cooled air to the 19" equipment by blowing it in front of
the vented doors of the server rack from the left and right.
The use of four integrated EC fan modules (cooling output up to 30 kW,
water/glycol 67/33) achieves maximum efficiency and minimises the
electrical energy consumption.
The sensitive cooling output can be raised to 35 kW (water/glycol 67/33)
by installing two further fan modules (accessories).
This safeguards the value of an investment where the maximum cooling
output is not yet required at the time of initial installation.
The unit is prepared for the incorporation of up to six EC fan modules.
Configuration with the maximum number of fans can thus also serve to
achieve redundancy or to minimise electrical power consumption.
The air/water heat exchanger and server rack are incorporated into a
single bayed suite, but nevertheless remain separate from each other.
This eliminates the risk of water penetrating into the server rack and
simplifies installation and service.
There is no access to the adjacent IT rack via the LCP.
Leakage monitoring is integrated. If a sensor installed in the
condensate tray detects a leakage, the main controller issues an alarm
message and/or interrupts the supply of cooling medium to the unit.
Thanks to a patented condensate management system, the unit can also be
operated with water inlet temperatures below the dew point.
All components which may come into contact with condensate are made from
stainless steel in order to avoid corrosion.
An accessory kit enables the water connection to be realised either at
the top or at the bottom (G 1½" external thread).
Fast commissioning of the unit thanks to fast and simple air bleeding.
The fans can be replaced in a matter of seconds and without the need for
tools or specially qualified personnel, also during continued operation.
An advanced software concept enabling network integration for the
monitoring/setting of all technical parameters is implemented as a
standard feature.
An integrated fail-safe operating mode maintains reliable cooling in
case of a controller failure.
Up to eight additional sensors (temperature/humidity, etc.) can be
connected.
Technical data:
Sensitive cooling output with 4/5/6 fans: 30/32/35 kW (water/glycol
67/33)
Sensitive cooling output with 4/5/6 fans: 38/40/44 kW (pure water)
Operating temperature range, ambient: 10 °C - 50 °C
Operating temperature range, cooling medium: 10 °C - 30 °C
Lower inlet temperatures possible after consultation with the
manufacturer.
Installed fans: 4 (max. 6 possible)
Air throughput: max. 4,800 m³/h (4 fans)
Air throughput: max. 6,800 m³/h (6 fans)
Air intake temperature: 24 °C
Water inlet temperature: 15 °C
Medium: Water/glycol (67/33) or pure water
Cooling medium throughput (0-80 l/min): approx. 50 l/min, water/glycol
(67/33)
Pressure loss: approx. 0.8 bar, water/glycol (67/33)
Water connection: G 1½" external thread
Voltage: 200-240 V AC, 1~ N, PE, 50/60 Hz; 346-415 V AC, 3N~, PE, 50/60
Hz
Max. connected load (4 fan modules): 1990 W
Max. connected load (6 fan modules): 2990 W
Control according to server air intake temperature, realised by way of
throughput regulation and EC fans with infinitely variable speed
Noise level at a distance of 1 m: max. 88 dB(A)
Colour:
Enclosure frame, roof plate, side panels and rear door: RAL 7035
Aluminium front door, vertical, aluminium, silver-grey anodised
Aluminium front door, horizontal, aluminium, painted in RAL 9005
Aluminium front door, sheet steel panel, painted in RAL 9005
Handle and hinges: RAL 9005
Dimensions: WxHxD: 300 x 2000 x 1200 mm
Weight as delivered: 280 kg
Controller/interfaces:
Network port (RJ 45): Ethernet to IEEE 802.3 via 10/100BaseT with PoE
Front USB port: Mini USB for system setup
Rear USB port: For USB thumb drive for data memory up to 32 GB
Front SD-HC slot: Data memory up to 32 GB
Alarm relay output: Changeover contact for extra-low voltage (24 V DC, 1
A)
Digital inputs: 2x (terminal)
Protocols, Ethernet:
TCP/IPv4, TCP/IPv6, SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, Modbus TCP, OPC ua, Telnet,
SSH, (S)FTP, HTTP (S), NTP, DHCP, DNS, SMTP (S), Syslog
Eight additional sensors (temperature, humidity, etc.) can be connected
Software
Control according to server air intake temperature
Automatic or manual control can be selected
Remote control via SNMP, Modbus TCP, OPC ua is possible
Target value specification by way of an external temperature sensor can
be selected
Water-side ?T control can be selected for efficient chiller operation
Programming of logic operations (tasks) is possible in order to automate
specific processes
Special features:
Simple maintenance of the unit from the front and back, enabling cable
channels and aisle containment to be positioned above the unit.
Tool-free fan replacement without interrupting operation
Integrated software with water-side ?T control for efficient chiller
operation
Patented condensate management integrated
Available installation height of the adjacent server rack: free
(standard: 42 U)
Optional:
Fan module to increase cooling output: 3313.016
Touchscreen display, colour: 3311.030
Connection hose, bottom/top: 3311.040
Condensate pump: 3312.012
Rear adaptor for LCP CW Inline, set forward, 3313.530/560/570: 3312.081
Filter mat holder for LCP Inline CW: 3311.042
Filter mat for LCP Inline CW: 3311.043