Liquid Cooling Package LCP Inline DX, LCP Inline DX/FC

Artikel-Nummer: SK 3313.390

Ideal zur Kühlung von kleinen und mittleren IT Anwendungen.

Artikel-Nummer:
SK 3313.390
Ausführung
DX
Nutzen
Maximale Energieeffizienz durch EC-Lüftertechnik und IT-orientierte Regelung
Geringer luftseitiger Druckverlust und dadurch minimierte Leistungsaufnahme der Lüfter
Temperaturüberwachung und -regelung
Serienmäßig redundante Temperaturfühler luftseitig integriert
Durch drehzahlgeregelten Kompressor wird die Kühlleistung optimal an den tatsächlichen Bedarf angepasst
Spezifische Wartung des LCP DX durch Trennung von Kühlung und Serverschränken
Einsatzgebiete
Ideal zur IT-Kühlung von kleinen und mittleren Lokationen
Ein oder zwei Racks separat kühlbar
Funktionsweise
LCP für die Aufstellung innerhalb einer Schrankreihe. Warme Luft wird aus dem Gang an der Geräterückseite angesaugt, über das Hochleistungs-Kompaktregister abgekühlt und wieder kalt in den Raum oder Kaltgang eingeblasen
Aufgenommene Wärmeenergie wird am Standort des externen Verflüssigers an die Umgebung abgegeben, kein Aufheizen des Aufstellraums
Material
Stahlblech, lackiert
Farbe
RAL 7035
Optionen
Befeuchter
Entfeuchtung und Nacherhitzer
Kondensathebepumpe
Niedertemperatur-/Hochtemperaturverflüssiger (-40 °C/+53 °C)
Ausführung
Reihenkühlung
Monitoring
Direkter Anschluss des Gerätes via SNMP über Ethernet
Integration in RiZone
Hinweis
Variante mit UL-Zulassung auf Anfrage erhältlich
Gesamtkühlleistung nach DIN EN 14511
Nutzkühlleistung L22 L35: 20 kW
Modulationsbereich
5 ‐ 20 kW
Gesamtkühlleistung/Anzahl Lüftermodule
20 kW/4
Luftleistung (freiblasend)
Bei 50 Hz: 4.800 m³/h
Abmessung
Breite: 300 mm
Höhe: 2.000 mm
Tiefe: 1.200 mm
Passend für Gehäusetyp
VX IT
Einbau in Schrankreihe
Bündig
Bemessungsbetriebsspannung
380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
Bemessungsstrom max.
Bei 50 Hz: 12,4 A
Max. Kühlleistung
20 kW
Anschlussart (elektrisch)
Anschlussklemme
Einschaltdauer
100 %
Kühlmedium
Kältemittel
EC-Lüfter
Ja
SNMP-Karte
Ja
Lüfter im Betrieb austauschbar
Ja
Temperaturregelung
Stufenlose Lüfterregelung
Invertergeregelter Verdichter
Vorsicherung
Sicherungsautomat/Schmelzsicherung: 32 A
Betriebstemperaturbereich
-20 °C...50 °C
Schalldruckpegel
Bei 50 Hz: 68 dB(A)
Schutzart IP nach EN 60 529
IP 20
Verpackungseinheit
1 Stück
Gewicht/VE
239 kg
Zolltarifnummer
84195080
EAN
4028177953826
ETIM 8
EC002515
ETIM 7.0
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
Produktbeschreibung
LCP Inline DX, 20 kW, bündig, RAL 7035, BHT:300x2000x1200 mm, 380-480V/3~/50-60 Hz
Erklärungen
Konformitätserklärung
Dokumentationen
Anleitung
Sicherheitshinweis
Datenblätter
Grafiken
Technisches Datenblatt
LCP Inline DX, 3313.390 BHT (mm) 300x2000x1200 mm

IT-optimiertes Konzept zur idealen Unterstützung des
"Front-to-back"-Luftkreislaufs für Anlagen von 482,6 mm (19").

Als unmittelbare Erweiterung bietet der integrierte
Luft-/Kältemittel-Wärmetauscher eine Kühlleistung von bis zu 20 kW,
Standardgehäusemaße, minimales Gewicht und umfassende
Überwachungsmöglichkeiten.
Der LCP Inline DX wird an der Seite des Racks montiert.
Die warme Luft aus dem Server wird durch die Lochblechtür an der
Rückseite angesaugt. Die gekühlte Luft wird über eine Lochblechtür des
Server-Racks wieder eingeblasen und kühlt die im 482,6 mm (19") Gehäuse
enthaltenen Geräte.
Der LCP Inline DX wird vorne und hinten bündig am Server-Rack befestigt.

Das Gerät ist mit vier EC-Lüftern ausgestattet und bietet eine maximale
Effizienz bei minimalem Energieverbrauch.
Die Durchflusseigenschaften des Wärmetauschers wurden für minimale
luftseitige Druckverluste optimiert. Dadurch konnte auch der
Energieverbrauch der Lüfter minimiert werden.

Ein integrierter Inverter mit entsprechendem Controller regelt die
Geschwindigkeit des installierten Verdichters.
So kann der Output auch im Teillastbetrieb stufenlos angepasst werden.
Die entsprechende Verringerung des Energieverbrauchs reduziert außerdem
die Betriebskosten.

Neben dem Verdichter umfasst der Kühlkreislauf des LCP Inline DX auch
einen Flüssigkeitssammler, ein elektronisches Expansionsventil, einen
optimierten Wärmetauscher, Hoch- und Niederdrucksensoren,
Schrader-Ventile, Filtertrockner, ein Rückschlagventil,
Hoch-/Niederdruckschalter und Absperrventile.
Der Kühlmittel- und Spannungsversorgungsanschluss der Einheit kann
sowohl von oben als auch von unten erfolgen.
Das aus dem LCP Inline DX und dem externen Verflüssiger bestehende
System muss nach der Installation vor Ort mit R410A-Kühlflüssigkeit
befüllt werden.

Der LCP Inline DX und das Server-Rack bleiben getrennt. Dies vereinfacht
die Montage und Wartung und schließt unerwünschte Zugriffe auf das
Server-Rack bei der Wartung aus.
Das optimierte Layout vereinfacht die Wartung und Reparatur aller
relevanten Bauteile und verringert den jeweiligen Zeitaufwand. Die
Lüfter können jederzeit schnell und einfach ausgetauscht werden, ohne
den Betrieb des Systems zu unterbrechen (Hot-Swapping).
Um die Betriebsdauer der Lüfter zu verlängern, wurden sie in den
Kaltluftbereich integriert.

Die Einheit ist mit einer integrierten Kondensatsteuerung ausgestattet.
Das anfallende Kondensat wird in einem Kondensatsammler am Boden des
Geräts gesammelt und über einen Schlauch nach außen abgeführt.

Der integrierte Controller sorgt dafür, dass der LCP Inline DX
vollautomatisch arbeitet.
Sollwert ist die Lufteinlasstemperatur des Servers, die automatisch
konstant gehalten wird.
Die Kalt- und Warmlufttemperatur wird von drei Sensoren überwacht, die
für die erforderliche Redundanz sorgen.

Die Überwachung und das Alarm-Management für alle physikalischen
Parameter werden über SNMP und Ethernet realisiert.
Die SNMP-Karte ist standardmäßig in den Schaltkasten integriert und
bereits mit dem Mainboard verkabelt.

Ein Display mit entsprechenden Tasten für die Anzeige und Eingabe der
physikalischen Parameter ist in die Vorderseite der Einheit integriert.

Für den Betrieb des LCP Inline DX ist ein externer Verflüssiger
erforderlich, der separat bestellt werden muss.
Die Installation und Inbetriebnahme vor Ort, die Verlegung der
Kühlmittelleitungen sowie die Entleerung und Befüllung des Systems mit
Kühlmittel sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen von
entsprechend qualifizierten Fachleuten vorgenommen werden.

Technische Daten:
Nutzkühlleistung:,,
20 kW bei 35 °C Umgebungstemperatur am Montageort des Verflüssigers
Anzahl installierter Lüfter: 4
Luftleistung: max. 4.800 m³/h
Einlasstemperatur, Sollwert: 22 °C
Anschluss, Flüssigkeitseinlass: 12 mm
Anschluss, Gasauslass: 12 mm
Leitungen vom LCP DX zum Verflüssiger (Flüssigkeit/Gas): 12 / 16 mm
Spannungsversorgung: 400 V, 3-phasig, N, PE, 50/ 60 Hz (Spannungsbereich
380-480 V)
Vorsicherung: 32 A
Max. Anschlussleistung: 7,9 kW
Kältemittel: R410A
Anschlusslänge, max.: = 45 m
Höhenunterschied (Verflüssiger höher/tiefer), max.: = 20/3 m
Abmessungen (BxHxT): 300x2000x1200 mm
Gewicht: 239 kg
Farbe: RAL 7035
Integrierte SNMP-Karte für den Netzwerkanschluss

Option auf Anfrage:
Befeuchtung
Entfeuchter + Heizung
Luftfilter (G3) mit Überwachung
Kondensatpumpe
Hochtemperaturverflüssiger (bis zu +53 °C)
Niedertemperaturverflüssiger + Winterausstattung (bis zu -40 °C)

Erforderliches Zubehör:
3311.363,,
Luftgekühlter Verflüssiger für 3313.390 (-20 °C bis +45 °C)