- Artikel-Nummer:
- SK 3313.016
- Ausführung
- für LCP Rack/Inline CW
- Produktbeschreibung
- Zur Erhöhung der Kühlleistung können einzelne Lüftermodule nachträglich in die LCPs eingebaut werden. Durch zusätzliche Integration kann ebenso eine Redundanz erreicht oder eine elektrische Leistungsaufnahme des LCPs reduziert werden.
- Nutzen
- Im laufenden Betrieb anschließbar
- Werkzeugloser Austausch der Lüftermodule
- Funktionsweise
- Durch den Einbau von Lüftermodulen in ein LCP wird die Luftleistung und somit die Kühlleistung der jeweiligen Variante erhöht. Bei ausreichender Kühlleistung kann die Ergänzung von Lüftermodulen zur Ausbildung von Redundanzen genutzt werden. Durch die Nachrüstung von Lüftern über den benötigten Luftvolumenstrom hinaus kann die elektrische Energieaufnahme vermindert werden, da die Lüfter dann mit einer geringeren Drehzahl arbeiten. Ebenso wird der Geräuschpegel des Gerätes deutlich reduziert.
- Material
- Gehäuse: Stahlblech
- Farbe
- RAL 9005
- Lieferumfang
- 1 Lüftereinheit
EC-Lüfter
Anschlussfertig verdrahtet
Inkl. Befestigungsmaterial - Nennleistung
- 500 W
- Drehzahl
- 3.780 rpm
- Luftleistung (freiblasend)
- 1.990 m³/h
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 6,9 kg
- Zolltarifnummer
- 84145915
- EAN
- 4028177954458
- ETIM 8
- EC000320
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Produktbeschreibung
- SK Lüftermodul, UL, für LCP Rack/Inline CW, auf Basis VX IT, Zur Erhöhung der Kühlleistung können einzelne Lüftermodule nachträglichin die LCPs eingebaut werden. Durch zusätzliche Integration kann ebenso, eine Redundanz erreicht oder die elektrische Leistungsaufnahme des LCPs, reduziert werden. RAL 9005
LCP Lüftermodul, 3313.016
für LCP Rack / Inline CW
3313.130/230/250/260/530/540/550/560/570/238/268/548/538/568
3314.130/230/250/260/530/540/542/550/560/570/238/268/548/538/568
LCP Lüftermodul 3313.016:
Das Lüftermodul ist für LCP Rack / Inline CW geeignet.
Durch zusätzlichen Einbau von Lüftermodulen in ein LCP wird die
Luftleistung und somit die Kühlleistung der jeweiligen Variante erhöht.
Bei schon ausreichender Kühlleistung kann die Ergänzungen von
Lüftermodulen zur Ausbildung von Redundanzen genutzt werden.
Weiterhin kann durch die Nachrüstung von Lüftern, über den benötigten
Luftvolumenstrom hinaus, die elektrische Energieaufnahme vermindert
werden, da die Lüfter dann mit einer geringeren Drehzahl arbeiten.
Ebenso wird der Geräuschpegel des Gerätes deutlich reduziert.
Die Lüfter sind im laufenden Betrieb, werkzeuglos und mit kleinstem
Zeitaufwand, ohne Fachpersonal, wechselbar
LCP Lüftermodul, Verpackungseinheit bestehend aus:
Einem Blechgehäuse, inklusive EC Lüfter, anschlußfertig und mit
Befestigungsmaterial
Nennspannung: 200V-277V 1~ N PE 50/60 Hz
Drehzahl max.: 3780 min-¹
Leistungsauhnahme max.: 500 W
qV (Volumenstrom) freiblasend: 1990 m³/h
Farbe: RAL 9005
für LCP Rack / Inline CW
3313.130/230/250/260/530/540/550/560/570/238/268/548/538/568
3314.130/230/250/260/530/540/542/550/560/570/238/268/548/538/568
LCP Lüftermodul 3313.016:
Das Lüftermodul ist für LCP Rack / Inline CW geeignet.
Durch zusätzlichen Einbau von Lüftermodulen in ein LCP wird die
Luftleistung und somit die Kühlleistung der jeweiligen Variante erhöht.
Bei schon ausreichender Kühlleistung kann die Ergänzungen von
Lüftermodulen zur Ausbildung von Redundanzen genutzt werden.
Weiterhin kann durch die Nachrüstung von Lüftern, über den benötigten
Luftvolumenstrom hinaus, die elektrische Energieaufnahme vermindert
werden, da die Lüfter dann mit einer geringeren Drehzahl arbeiten.
Ebenso wird der Geräuschpegel des Gerätes deutlich reduziert.
Die Lüfter sind im laufenden Betrieb, werkzeuglos und mit kleinstem
Zeitaufwand, ohne Fachpersonal, wechselbar
LCP Lüftermodul, Verpackungseinheit bestehend aus:
Einem Blechgehäuse, inklusive EC Lüfter, anschlußfertig und mit
Befestigungsmaterial
Nennspannung: 200V-277V 1~ N PE 50/60 Hz
Drehzahl max.: 3780 min-¹
Leistungsauhnahme max.: 500 W
qV (Volumenstrom) freiblasend: 1990 m³/h
Farbe: RAL 9005