- Artikel-Nummer:
- SK 3312.081
- Produktbeschreibung
- Kann an die Rückseite der vorgezogenen LCP Inline CW platziert werden, um die bestehende Lücke zum hinteren Bereich zu schließen.
- Material
- Stahlblech, lackiert
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Adapter
Mit Dachblech
Inkl. Befestigungsmaterial - Abmessung
- Breite: 300 mm
Höhe: 2.000 mm
Tiefe: 200 mm - Passend für
- Gehäusetyp: VX IT
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 22 kg
- EAN
- 4028177951334
- ETIM 8
- EC002515
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Produktbeschreibung
- SK Rückwärtiger Adapter, Zum Tiefenausgleich, LCP Inline CW, auf VX IT Basis, BHT: 300x2000x200 mm, Stahlblech, lackiert, RAL 7035
Rückwärtiger Adapter, 3312.081
Rückwärtiger Adapter, 3312.081 für LCP´s CW Inline Protruding SK
3313.530/560/570
Höhe: 2000 mm
Rückwärtiger Adapter:
Zur optimalen Luftführung und zum energieeffizienten
Betrieb der LCP Inline Protruding Geräte, werden diese
um 200mm vor die Serverracks gezogen.
Um die hierdurch entstehende Lücke im hinteren Bereich
auszugleichen, wird der Adapter auf der Rückseite des
LCP verschraubt, wodurch sich eine effiziente Luftführung und eine
einheitliche Ansicht ergibt.
Rückwärtiger Adapter,
Verpackungseinheit bestehend aus:
Adapterrahmen mit Dachblech, inkl. Befestigungsmaterial
Abmessungen BHT: 300 x 2000 x 200 mm
Farbe: RAL 7035
Rückwärtiger Adapter, 3312.081 für LCP´s CW Inline Protruding SK
3313.530/560/570
Höhe: 2000 mm
Rückwärtiger Adapter:
Zur optimalen Luftführung und zum energieeffizienten
Betrieb der LCP Inline Protruding Geräte, werden diese
um 200mm vor die Serverracks gezogen.
Um die hierdurch entstehende Lücke im hinteren Bereich
auszugleichen, wird der Adapter auf der Rückseite des
LCP verschraubt, wodurch sich eine effiziente Luftführung und eine
einheitliche Ansicht ergibt.
Rückwärtiger Adapter,
Verpackungseinheit bestehend aus:
Adapterrahmen mit Dachblech, inkl. Befestigungsmaterial
Abmessungen BHT: 300 x 2000 x 200 mm
Farbe: RAL 7035