- Artikel-Nummer:
- SK 3311.210
- Ausführung
- Deckenelement Mitte
- Produktbeschreibung
- Schlankes Türelement mit Sichtfenster und Schiebetür. Stabile Deckenelemente in Metallverbund mit hoher Lichtdurchlässigkeit. Bei Bedarf auch Sicherheitsglas einsetzbar. Die Gangbreite beträgt 1200 mm.
- Nutzen
- Steigerung der Energieeffizienz und der Leistungsfähigkeit der Klimatisierung
- Leichte Montage und Nachrüstbarkeit, da voll kompatibel zum VX IT Schranksystem
- Günstige Performancesteigerung Ihrer vorhandenen Anlage, verlängert Ihren Investitionszyklus bis zur Ersatzbeschaffung
- Einsatzgebiete
- Je nach Anwendungsfall kann die Gang-Schottung mit Umluft-Klimasystemen oder LCP Inline als Warm- oder Kaltgang-Schottung verwendet werden
- Funktionsweise
- Die Gang-Schottung ist eine Kombination aus Tür- und Deckenelementen, die eine konsequente Trennung der warmen und kalten Luft im Rechenzentrum ermöglicht. Diese Trennung ist elementar, um Energie zu sparen und die Effizienz der vorhandenen Klimatechnik zu erhöhen
- Material
- Stahlblech, lackiert
Deckenelemente: Polycarbonat - Farbe
- RAL 7035
- Abmessung
- Breite: 1.100 mm
Tiefe: 1.200 mm - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 33 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177661868
- ETIM 7.0
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27182102
- Produktbeschreibung
- SK Gang-Schottung, Deckenelement, Mitte, BxT: 1100x1200 mm, RAL 7035
Gangabdeckung Mitte
3311.210: Gangabdeckung Mitte, 1100x1200mm
Lieferumfang:
2x Dachwinkel, 2x Erhöhungselemente sowie durchsichtige
Polycarbonatplatte (t = 6 mm) incl. notwendigem Befestigungszubehör für
Gangbreiten 1200mm.
Funktion:
Die Blechteile der Gangabdeckung werden auf zwei, sich
gegenüberstehenden Kombinationen aus 300mm breitem LCP und 800mm breitem
Rack, verschraubt.
Dadurch erhöht sich die freie Durchgangshöhe um 30mm.
Anschließend wird die durchsichtige Polycarbonatplatte aufgelegt.
Diese Gangabdeckung kann nicht am Anfang/Ende der Schrankreihe verwendet
werden.
Material:
Blechteile Stahlblech pulverbeschichtet, Struktur, RAL 7035
Polycarbonat Sichtscheibe, Brandschutzklassifizierung nach
DIN 4102 B1
Hinweis:
Das Erhöhungselement lässt sich auch befestigen, wenn das LCP in den
Gang hineinragt.
3311.210: Gangabdeckung Mitte, 1100x1200mm
Lieferumfang:
2x Dachwinkel, 2x Erhöhungselemente sowie durchsichtige
Polycarbonatplatte (t = 6 mm) incl. notwendigem Befestigungszubehör für
Gangbreiten 1200mm.
Funktion:
Die Blechteile der Gangabdeckung werden auf zwei, sich
gegenüberstehenden Kombinationen aus 300mm breitem LCP und 800mm breitem
Rack, verschraubt.
Dadurch erhöht sich die freie Durchgangshöhe um 30mm.
Anschließend wird die durchsichtige Polycarbonatplatte aufgelegt.
Diese Gangabdeckung kann nicht am Anfang/Ende der Schrankreihe verwendet
werden.
Material:
Blechteile Stahlblech pulverbeschichtet, Struktur, RAL 7035
Polycarbonat Sichtscheibe, Brandschutzklassifizierung nach
DIN 4102 B1
Hinweis:
Das Erhöhungselement lässt sich auch befestigen, wenn das LCP in den
Gang hineinragt.