- Artikel-Nummer:
- SK 3311.170
- Ausführung
- Deckenelement Mitte
- Produktbeschreibung
- Schlankes Türelement mit Sichtfenster und Schiebetür. Stabile Deckenelemente in Metallverbund mit hoher Lichtdurchlässigkeit. Bei Bedarf auch Sicherheitsglas einsetzbar. Die Gangbreite beträgt 1200 mm.
- Nutzen
- Steigerung der Energieeffizienz und der Leistungsfähigkeit der Klimatisierung
- Leichte Montage und Nachrüstbarkeit, da voll kompatibel zum VX IT Schranksystem
- Günstige Performancesteigerung Ihrer vorhandenen Anlage, verlängert Ihren Investitionszyklus bis zur Ersatzbeschaffung
- Einsatzgebiete
- Je nach Anwendungsfall kann die Gang-Schottung mit Umluft-Klimasystemen oder LCP Inline als Warm- oder Kaltgang-Schottung verwendet werden
- Funktionsweise
- Die Gang-Schottung ist eine Kombination aus Tür- und Deckenelementen, die eine konsequente Trennung der warmen und kalten Luft im Rechenzentrum ermöglicht. Diese Trennung ist elementar, um Energie zu sparen und die Effizienz der vorhandenen Klimatechnik zu erhöhen
- Material
- Stahlblech, lackiert
Deckenelemente: Polycarbonat - Farbe
- RAL 7035
- Abmessung
- Breite: 600 mm
Tiefe: 1.200 mm - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 30 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177716940
- ETIM 8
- EC002525
- ETIM 7.0
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27182102
- Produktbeschreibung
- SK Gang-Schottung, Deckenelement, Mitte, BxT: 600x1200 mm, RAL 7035
Gangabdeckung Mitte
3311.170: Gangabdeckung Mitte, 600x1200mm
Lieferumfang:
2x Dachwinkel, 2x Erhöhungselemente sowie durchsichtige
Polycarbonatplatte (t = 6 mm) incl. notwendigem Befestigungszubehör für
Gangbreiten 1200mm.
Funktion:
Die Blechteile der Gangabdeckung werden auf zwei, sich
gegenüberstehenden, 600mm breiten Rittal TS 8 Racks, verschraubt.
Dadurch erhöht sich die freie Durchgangshöhe um 30mm.
Anschließend wird die durchsichtige Polycarbonatplatte aufgelegt.
Nicht als Gangabdeckung für Racks am Anfang/Ende der Schrankreihen
geeignet.
Hierzu 3311.270/280 verwenden.
Material:
Blechteile Stahlblech pulverbeschichtet, Struktur, RAL 7035
Polycarbonat Sichtscheibe, Brandschutzklassifizierung nach
DIN 4102 B1
3311.170: Gangabdeckung Mitte, 600x1200mm
Lieferumfang:
2x Dachwinkel, 2x Erhöhungselemente sowie durchsichtige
Polycarbonatplatte (t = 6 mm) incl. notwendigem Befestigungszubehör für
Gangbreiten 1200mm.
Funktion:
Die Blechteile der Gangabdeckung werden auf zwei, sich
gegenüberstehenden, 600mm breiten Rittal TS 8 Racks, verschraubt.
Dadurch erhöht sich die freie Durchgangshöhe um 30mm.
Anschließend wird die durchsichtige Polycarbonatplatte aufgelegt.
Nicht als Gangabdeckung für Racks am Anfang/Ende der Schrankreihen
geeignet.
Hierzu 3311.270/280 verwenden.
Material:
Blechteile Stahlblech pulverbeschichtet, Struktur, RAL 7035
Polycarbonat Sichtscheibe, Brandschutzklassifizierung nach
DIN 4102 B1