- Artikel-Nummer:
- SK 3311.161
- Ausführung
- Türelement
- Produktbeschreibung
- Schlankes Türelement mit Sichtfenster und Schiebetür. Stabile Deckenelemente in Metallverbund mit hoher Lichtdurchlässigkeit. Bei Bedarf auch Sicherheitsglas einsetzbar. Die Gangbreite beträgt 1200 mm.
- Nutzen
- Steigerung der Energieeffizienz und der Leistungsfähigkeit der Klimatisierung
- Leichte Montage und Nachrüstbarkeit, da voll kompatibel zum VX IT Schranksystem
- Günstige Performancesteigerung Ihrer vorhandenen Anlage, verlängert Ihren Investitionszyklus bis zur Ersatzbeschaffung
- Einsatzgebiete
- Je nach Anwendungsfall kann die Gang-Schottung mit Umluft-Klimasystemen oder LCP Inline als Warm- oder Kaltgang-Schottung verwendet werden
- Funktionsweise
- Die Gang-Schottung ist eine Kombination aus Tür- und Deckenelementen, die eine konsequente Trennung der warmen und kalten Luft im Rechenzentrum ermöglicht. Diese Trennung ist elementar, um Energie zu sparen und die Effizienz der vorhandenen Klimatechnik zu erhöhen
- Material
- Stahlblech, lackiert
Deckenelemente: Polycarbonat - Farbe
- RAL 7035
- Abmessung
- Breite: 3.200 mm
Höhe: 2.000 mm - Passend für
- Tiefe: 1.000 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 120 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177716926
- ETIM 8
- EC002525
- ETIM 7.0
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27182102
- Produktbeschreibung
- SK Gang-Schottung, Türelement, BxH: 3200x2000 mm, für Schranktiefe: 1000 mm, RAL 7035
Gang-Schottung
3311.161: Gang-Schottung: Türelement, Racktiefe 1000mm
Lieferumfang:
Doppel-Schiebetür mit großem Fenstereinsatz (350x1680mm je Tür) für
Gangbreite 1200mm, Rackhöhe 2000mm und Racktiefe 1000mm.
Trennwandelemente zur Abdeckung von Rackseitenwände und Befestigung der
Schiebetürelemente.
Incl. notwendigem Zubehör zur Montage der Trennwand und Schiebetüren am
Beginn/Ende der jeweiligen Rackreihe.
Funktion:
Die Elemente der Schiebetüren lassen sich mechanisch über Türgriffe
leichtgängig öffnen/schliessen. Die Führung der Türen erfolgt über
Laufwagen in einer dafür vorgesehenen Profilschiene. Türen werden in
geschlossener und geöffneter Position fest arretiert. Kraftaufwand der
Arretierung flexibel einstellbar.
Abdichtung zu den Trennwandelementen erfolgt über allseitig
abschließende Bürstenleisten.
Je nach Montage generell Kalt- und/oder Warmgang-Schottung möglich.
Verwendbar mit Rittal TS 8 Racks, Kombination mit Racks von
Fremdherstellern auf Anfrage.
Material:
Die Trennwandelemente und Schiebetüren sind in Sandwich-Bauweise
ausgeführt. Alle Ecken und Kanten sind körperfreundlich abgerundet.
Die Sandwich-Elemente sind durch einen innenliegenden Rahmen
stabilisiert. Der Hohlraum der Elemente wird vollflächig, durch
selbstklebende Hartschaumplatten (extrudierter Polystyrol-Hartschaum
XPS) absolut planeben und unlösbar miteinander verbunden.
Die Elemente sind im Türbereich seitlich mit Aluminium-Profilen
(Multileiste) flächenbündig geschlossen, die gleichzeitig als
Türanschlag und als Sichtschutz dienen.
Farbe RAL 7035
Sichtscheibe, Massivplatte aus Polycarbonat (t = 4 mm),
Brandschutzklassifizierung nach DIN 4102 B1
Hinweis:
Einsatz der Schiebetür nur mit Gangabdeckung 3311.270/280 möglich.
3311.161: Gang-Schottung: Türelement, Racktiefe 1000mm
Lieferumfang:
Doppel-Schiebetür mit großem Fenstereinsatz (350x1680mm je Tür) für
Gangbreite 1200mm, Rackhöhe 2000mm und Racktiefe 1000mm.
Trennwandelemente zur Abdeckung von Rackseitenwände und Befestigung der
Schiebetürelemente.
Incl. notwendigem Zubehör zur Montage der Trennwand und Schiebetüren am
Beginn/Ende der jeweiligen Rackreihe.
Funktion:
Die Elemente der Schiebetüren lassen sich mechanisch über Türgriffe
leichtgängig öffnen/schliessen. Die Führung der Türen erfolgt über
Laufwagen in einer dafür vorgesehenen Profilschiene. Türen werden in
geschlossener und geöffneter Position fest arretiert. Kraftaufwand der
Arretierung flexibel einstellbar.
Abdichtung zu den Trennwandelementen erfolgt über allseitig
abschließende Bürstenleisten.
Je nach Montage generell Kalt- und/oder Warmgang-Schottung möglich.
Verwendbar mit Rittal TS 8 Racks, Kombination mit Racks von
Fremdherstellern auf Anfrage.
Material:
Die Trennwandelemente und Schiebetüren sind in Sandwich-Bauweise
ausgeführt. Alle Ecken und Kanten sind körperfreundlich abgerundet.
Die Sandwich-Elemente sind durch einen innenliegenden Rahmen
stabilisiert. Der Hohlraum der Elemente wird vollflächig, durch
selbstklebende Hartschaumplatten (extrudierter Polystyrol-Hartschaum
XPS) absolut planeben und unlösbar miteinander verbunden.
Die Elemente sind im Türbereich seitlich mit Aluminium-Profilen
(Multileiste) flächenbündig geschlossen, die gleichzeitig als
Türanschlag und als Sichtschutz dienen.
Farbe RAL 7035
Sichtscheibe, Massivplatte aus Polycarbonat (t = 4 mm),
Brandschutzklassifizierung nach DIN 4102 B1
Hinweis:
Einsatz der Schiebetür nur mit Gangabdeckung 3311.270/280 möglich.