Dieser Artikel ist abgekündigt zum: 30.09.2024
Touchscreen-Display, farbig für LCP Rack/Inline CW
Artikel-Nummer: SK 3311.030
Über das Display werden alle relevanten Betriebsparameter direkt am LCP angezeigt und das bietet Ihnen die Möglichkeit, wichtige Funktionen des LCP direkt zu überwachen und Einstellungen vorzunehmen.
- Artikel-Nummer:
- SK 3311.030
- Produktbeschreibung
- Das Display bietet Ihnen die Möglichkeit, wichtige Funktionen des LCP direkt zu überwachen und Einstellungen vorzunehmen.
- Lieferumfang
- Touchscreen-Display, farbig
Verbindungskabel
Inkl. Befestigungsmaterial - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 0,373 kg
- Zolltarifnummer
- 85312040
- EAN
- 4028177663718
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Produktbeschreibung
- SK Touchscreen-Display, farbig, für LCP Rack/Inline CW.
LCP Touch-Screen Display, 3311.030
Touchscreen Display, farbig, 3311.030
für LCP Rack / Inline CW
3311.130/230/260/530/540/560/148/238/268/548/538/568
3312.130/230/250/260/530/540/550/560/570
3313.130/230/250/260/530/540/550/560/570/238/268/548/538/568
3314.130/230/250/260/530/540/542/550/560/570/238/268/548/538/568
Touch-Screen Display, farbig, 3311.030
Über das Display werden dem Nutzer alle relevanten Betriebsparameter
direkt am LCP angezeigt.
Dies hat den Vorteil, kurz und auf einem Blick den Status des Gerätes zu
erkennen und wenn notwendig, schnellstmöglich zu reagieren.
Folgende Parameter können in verschiedenen Ebenen abgelesen werden:
Anzeige der zugeführten Kaltlufttemperatur zum 19"-Equipment
Anzeige der abgeführten Warmlufttemperatur vom 19"-Equipment
Kühlleistung
Kühlwasservorlauf-/ rücklauftemperatur
Kühlwasserdurchfluss Menge
Stellung des Regelventils
Übersicht aller Parameter auf einen Blick
Anzeige von Alarm-/ und Warnmeldungen
Übersichtsseite mit IP-Adresse des Gerätes, Softwarestand und
Ansprechpartner (kann individuell eingetragen werden)
Änderung des Sollwertes der Kaltlufttemperatur vor die 19"-Ebene kann am
Display vorgenommen werden (Sperrung möglich, wenn dies nicht erwünscht)
Touch-Screen Display, Verpackungseinheit bestehend aus:
Tochscreen-Display farbig, incl. Befestigungszubehör
4,3" Display, 480 x 272 Pixel
Resistiver Touch
Typ. 280 cd/m²
Betriebstemperatur: -20°C bis +70°C
Verbindungskabel
Touchscreen Display, farbig, 3311.030
für LCP Rack / Inline CW
3311.130/230/260/530/540/560/148/238/268/548/538/568
3312.130/230/250/260/530/540/550/560/570
3313.130/230/250/260/530/540/550/560/570/238/268/548/538/568
3314.130/230/250/260/530/540/542/550/560/570/238/268/548/538/568
Touch-Screen Display, farbig, 3311.030
Über das Display werden dem Nutzer alle relevanten Betriebsparameter
direkt am LCP angezeigt.
Dies hat den Vorteil, kurz und auf einem Blick den Status des Gerätes zu
erkennen und wenn notwendig, schnellstmöglich zu reagieren.
Folgende Parameter können in verschiedenen Ebenen abgelesen werden:
Anzeige der zugeführten Kaltlufttemperatur zum 19"-Equipment
Anzeige der abgeführten Warmlufttemperatur vom 19"-Equipment
Kühlleistung
Kühlwasservorlauf-/ rücklauftemperatur
Kühlwasserdurchfluss Menge
Stellung des Regelventils
Übersicht aller Parameter auf einen Blick
Anzeige von Alarm-/ und Warnmeldungen
Übersichtsseite mit IP-Adresse des Gerätes, Softwarestand und
Ansprechpartner (kann individuell eingetragen werden)
Änderung des Sollwertes der Kaltlufttemperatur vor die 19"-Ebene kann am
Display vorgenommen werden (Sperrung möglich, wenn dies nicht erwünscht)
Touch-Screen Display, Verpackungseinheit bestehend aus:
Tochscreen-Display farbig, incl. Befestigungszubehör
4,3" Display, 480 x 272 Pixel
Resistiver Touch
Typ. 280 cd/m²
Betriebstemperatur: -20°C bis +70°C
Verbindungskabel