Klima-Modulkonzept Kühlmodul Blue e Gesamtkühlleistung 1,50 - 2,50 kW

Artikel-Nummer: SK 3310.740

Klimamodule für Klimatüren. Kühlleistung von 1500 bis 2500 W.

Artikel-Nummer:
SK 3310.740
Produktbeschreibung
Alle Kühlmodule können individuell mit jeder Klimatür kombiniert werden. Die Kühlmodule sind ausgestattet mit der energieeffizienten Blue e Technologie mit standardmäßig integriertem e-Comfortcontroller und elektrischer Kondensatverdunstung.
Nutzen
Vernetzbar mit dem IoT Interface via Blue e IoT Adapter für Kühlgeräte ab 500 W Kühlleistung mit e-Comfortcontroller
Material
Stahlblech
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Verflüssiger mit hydrophober RiNano-Beschichtung
Kühlmodul vorbereitet zum Einbau in Klimatür
Integrierte elektrische Kondensatverdunstung
Anschlussfertig verdrahtet (steckbare Anschlussklemmleiste)
Bemessungsstrom max.
Bei 50 Hz: 3,5 A
Bei 60 Hz: 3,7 A
Anlaufstrom (max.)
Bei 50 Hz: 13 A
Bei 60 Hz: 14 A
Nennleistung Pel 50/60 Hz L35 L35
1,13 kW/1,48 kW
Nennleistung Pel 50/60 Hz L35 L50
1,4 kW/1,75 kW
Temperaturregelung
e-Comfortcontroller (werkseitige Einstellung +35 °C)
Bei 60 Hz
3,7 A
Hinweis
Für den effiizienten Betrieb ist ein Sockel von 100 oder 200 mm Höhe erforderlich
Luftleistung (freiblasend)
Außenkreislauf: 1.100 m³/h
Innenkreislauf: 1.100 m³/h
Kältemittel/Kühlmedium
Kältemittel: R134a
Menge: 1 kg
Global Warming Potential (GWP): 1.430
CO₂ Äquivalent (CO₂e): 1,43 t
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
Kälteleistungszahl L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,21
Kälteleistungszahl L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,69
Betriebstemperaturbereich
10 °C...55 °C
Zulässiger Betriebsdruck (p max.)
30 bar
Einstellbereich
20 °C...55 °C
Gesamtkühlleistung nach DIN EN 14511
Kühlleistung L35 L35/50 Hz: 2,5 kW
Kühlleistung L35 L35/60 Hz: 2,5 kW
Kühlleistung L35 L50/50 Hz: 1,76 kW
Kühlleistung L35 L50/60 Hz: 1,8 kW
Bemessungsbetriebsspannung
400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
Verpackungseinheit
1 Stück
Gewicht/VE
72 kg
Hinweis
Inkl. Gewicht Profiltür
Zolltarifnummer
84158200
EAN
4028177559820
ETIM 7.0
EC002510
ECLASS 8.0
27180702
Produktbeschreibung
SK Klima-Modulkonzept, Kühlmodul Blue e, 2,5/2,52 kW, 400-460 V, 3~, 50/60 Hz
Approbationen
UL + C-UL (listed)
UR + C-UR (recognized)
Zertifikate
EAC
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung - F-Gase-Verordnung
Dokumentationen
Anleitung
Sicherheitshinweis
Datenblätter
Sicherheitsdatenblatt Kältemittel
Technik im Detail
Technisches Systemhandbuch
SK Klima-Modulkonzept Kühlmodul Blue e Alle Kühlmodule können individuell mit jeder Klimatür kombiniert werden Die Kühlmodule sind ausgestattet mit der energieeffizienten Blue e Technologie mit standardmäßig integriertem e-Comfortcontroller, hydrophobe RiNano-Beschichtung am Verflüssiger und elektrischer Kondensatverdunstung.

Nutzkühlleistung L35 L35 50/60 Hz: 2,50 / 2,50 kW
Nutzkühlleistung L35 L50 50/60 Hz: 1,76 / 1,80 kW
Nennleistung L35 L35 50/60 Hz: 1,13 / 1,48 kW
Nennleistung L35 L50 50/60 Hz: 1,40 / 1,75 kW
Bemessungsstrom 50/60 Hz: 3,5 / 3,7 A
Bemessungsbetriebsspannung: 400 V, 3~, 50 Hz; 460 V, 3~, 60 Hz
Temperaturregelung: e-Comfortcontroller (werkseitige Einstellung +35 °C
Material: Stahlblech
Farbe: RAL 7035
Kälteleistungszahl (EER) 50/60 Hz: 2,21 / 1,69
Kältemitteltyp / Menge: R134a / 1000 g
Betriebstemperatur: 10 °C bis 55 °C
Temperatur-Einstellbereich: 20 °C bis 50 °C
Schutzart IP nach IEC 60529: Innenkreislauf IP 54, Außenkreislauf IP 34
Gewicht: 72 kg