Wandanbau-Kühlgerät TopTherm Blue e, NEMA 4X 0,5 - 2,5 kW

Artikel-Nummer: SK 3304.544

Energieeffiziente Blue e Wandanbau-Kühlgeräte in den Leistungsklassen 500 W bis 2.500 W mit standardmäßig integriertem e-Comfortcontroller und elektrischer Kondensatverdunstung. Schutzart NEMA 4X.

Artikel-Nummer:
SK 3304.544
Ausführung
Wandanbau
Produktbeschreibung
Energieeffiziente Blue e Wandanbau-Kühlgeräte mit standardmäßig integriertem e-Comfortcontroller und elektrischer Kondensatverdunstung. Schutzart NEMA 4X.
Nutzen
Vernetzbar mit dem IoT Interface via Blue e IoT Adapter für Kühlgeräte ab 500 W Kühlleistung mit e-Comfortcontroller
Material
Edelstahl 1.4404 (AISI 316L)
Lieferumfang
Verflüssiger mit hydrophober RiNano-Beschichtung
Anschlussfertig verdrahtet (steckbare Anschlussklemmleiste)
Bohrschablone
Befestigungsmaterial
Integrierte elektrische Kondensatverdunstung
Gesamtkühlleistung nach DIN EN 14511
Kühlleistung L35 L35/50 Hz: 1,1 kW
Kühlleistung L35 L35/60 Hz: 1,26 kW
Kühlleistung L35 L50/50 Hz: 0,98 kW
Kühlleistung L35 L50/60 Hz: 1,09 kW
Bemessungsbetriebsspannung
400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
Bemessungsstrom max.
Bei 50 Hz: 2,2 A
Bei 60 Hz: 2,1 A
Anlaufstrom (max.)
Bei 50 Hz: 11,5 A
Bei 60 Hz: 12,7 A
Luftleistung (freiblasend)
Außenkreislauf: 950 m³/h
Innenkreislauf: 540 m³/h
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
Kälteleistungszahl L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,83
Kälteleistungszahl L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,56
Ausführung
Wandanbau
Abmessung
Breite: 405 mm
Höhe: 1.020 mm
Tiefe: 358 mm
Schutzart IP nach EN 60 529
Außenkreislauf IP 34
Innenkreislauf IP 55
Schutzart NEMA
NEMA 4X
Kältemittel/Kühlmedium
Kältemittel: R134a
Menge: 0,325 kg
Global Warming Potential (GWP): 1.430
CO₂ Äquivalent (CO₂e): 0,46 t
Temperaturregelung
e-Comfortcontroller (werkseitige Einstellung +35 °C)
Betriebstemperaturbereich
10 °C...55 °C
Lagertemperaturbereich
-40 °C...70 °C
Einstellbereich
20 °C...50 °C
Nennleistung Pel
Nennleistung L35 L35/50 Hz: 0,64 kW
Nennleistung L35 L35/60 Hz: 0,79 kW
Nennleistung L35 L50/50 Hz: 0,73 kW
Nennleistung L35 L50/60 Hz: 0,93 kW
Zulässiger Betriebsdruck (p max.)
28 bar
Vorsicherung
Motorschutzschalter: 6,3...10 A
Verpackungseinheit
1 Stück
Gewicht/VE
50 kg
Zolltarifnummer
84158200
EAN
4028177384330
ETIM 8
EC000855
ETIM 7.0
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Produktbeschreibung
SK Kühlgerät Blue e, Wandanbau, NEMA 4X, 1,1 kW, 400-460 V, 3~, 50/60 Hz, Edelstahl, BHT: 405 x 1020 x 358 mm
Approbationen
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Zertifikate
EAC
Erklärungen
FCC
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Anleitung – R134a
Einlegezettel
Sicherheitshinweis
Datenblätter
Sicherheitsdatenblatt Kältemittel – R134a
Technik im Detail
Technisches Systemhandbuch
Wandanbau-Kühlgerät TopTherm Blue e, NEMA 4X Energieeffiziente Blue e Wandanbau-Kühlgeräte mit standardmäßig integriertem e-Comfortcontroller, elektrischer Kondensatverdunstung (ab 1000 W), Verflüssiger mit hydrophober RiNano-Beschichtung, Schutzart Nema 4X.

Nutzkühlleistung L35 L35 50/60 Hz: 1,1 / 1,26 kW
Nutzkühlleistung L35 L50 50/60 Hz: 0,98 / 1,09 kW
Nennleistung L35 L35 50/60 Hz: 0,64 / 0,79 kW
Nennleistung L35 L50 50/60 Hz: 0,73 / 0,93 kW
Bemessungsstrom 50/60 Hz: 2,2 / 2,1 A
Bemessungsbetriebsspannung: 400-460 V, 3~, 50/60 Hz
Temperaturregelung: e-Comfortcontroller (werkseitige Einstellung +35 °C
Abmessungen [BxHxT]: 405x1020x358 mm
Material: Edelstahl 1.4404 (AISI 316L)
Kälteleistungszahl (EER) 50/60 Hz: 1,83 / 1,56
Kältemitteltyp / Menge: R134a / 325 g
Betriebstemperatur: 10 °C bis 55 °C
Temperatur-Einstellbereich: 20 °C bis 50 °C
Schutzart IP nach IEC 60529: Innenkreislauf IP 55, Außenkreislauf IP 34
Gewicht: 50 kg