Wandanbau-Kühlgerät TopTherm Blue e, NEMA 4X 0,5 - 2,5 kW

Artikel-Nummer: SK 3303.514

Energieeffiziente Blue e Wandanbau-Kühlgeräte in den Leistungsklassen 500 W bis 2.500 W mit standardmäßig integriertem e-Comfortcontroller und elektrischer Kondensatverdunstung. Schutzart NEMA 4X.

Artikel-Nummer:
SK 3303.514
Ausführung
Wandanbau
Produktbeschreibung
Energieeffiziente Blue e Wandanbau-Kühlgeräte mit standardmäßig integriertem e-Comfortcontroller und elektrischer Kondensatverdunstung. Schutzart NEMA 4X.
Nutzen
Vernetzbar mit dem IoT Interface via Blue e IoT Adapter für Kühlgeräte ab 500 W Kühlleistung mit e-Comfortcontroller
Material
Edelstahl 1.4404 (AISI 316L)
Farbe
RAL 7001
Lieferumfang
Verflüssiger mit hydrophober RiNano-Beschichtung
Anschlussfertig verdrahtet (steckbare Anschlussklemmleiste)
Bohrschablone
Befestigungsmaterial
Gesamtkühlleistung nach DIN EN 14511
Kühlleistung L35 L35/60 Hz: 0,6 kW
Kühlleistung L35 L50/60 Hz: 0,35 kW
Bemessungsbetriebsspannung
115 V, 1~, 60 Hz
Bemessungsstrom max.
Bei 60 Hz: 5,7 A
Anlaufstrom (max.)
Bei 60 Hz: 11,5 A
Luftleistung (freiblasend)
Außenkreislauf: 345 m³/h
Innenkreislauf: 280 m³/h
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
Kälteleistungszahl L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,36
Ausführung
Wandanbau
Abmessung
Breite: 285 mm
Höhe: 620 mm
Tiefe: 298 mm
Schutzart IP nach EN 60 529
Außenkreislauf IP 34
Innenkreislauf IP 55
Schutzart NEMA
NEMA 4X
Kältemittel/Kühlmedium
Kältemittel: R-513A
Menge: 0,19 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂ Äquivalent (CO₂e): 0,12 t
Temperaturregelung
e-Comfortcontroller (werkseitige Einstellung +35 °C)
Betriebstemperaturbereich
10 °C...55 °C
Betriebstemperatur max bei 60 Hz
54 °C
Lagertemperaturbereich
-40 °C...70 °C
Einstellbereich
20 °C...54 °C
Nennleistung Pel
Nennleistung L35 L35/60 Hz: 0,44 kW
Nennleistung L35 L50/60 Hz: 0,5 kW
Zulässiger Betriebsdruck (p max.)
28 bar
Vorsicherung
Sicherungsautomat/Schmelzsicherung: 10 A
Hinweis zur Best.-Nr.
ohne integrierte Kondensatverdunstung.
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
26,75 kg
Bruttogewicht
38,5 kg
Zolltarifnummer
84158200
EAN
4028177384279
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Produktbeschreibung
SK Kühlgerät Blue e, Wandanbau, NEMA 4X, 0,66 kW, 115 V, 1~, 60 Hz, Edelstahl, BHT: 285 x 620 x 298 mm
Approbationen
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Zertifikate
EAC
Erklärungen
FCC
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Anleitung – R-513A
Anleitung – R134a
Einlegezettel
Sicherheitshinweis
Datenblätter
Sicherheitsdatenblatt Kältemittel – R-513A
Technik im Detail