Wandanbau-Kühlgerät TopTherm Blue e, NEMA 4X 0,5 - 2,5 kW

Artikel-Nummer: SK 3303.504

Energieeffiziente Blue e Wandanbau-Kühlgeräte in den Leistungsklassen 500 W bis 2.500 W mit standardmäßig integriertem e-Comfortcontroller und elektrischer Kondensatverdunstung. Schutzart NEMA 4X.

Artikel-Nummer:
SK 3303.504
Produktbeschreibung
Energieeffiziente Blue e Wandanbau-Kühlgeräte mit standardmäßig integriertem e-Comfortcontroller und elektrischer Kondensatverdunstung. Schutzart NEMA 4X.
Nutzen
Vernetzbar mit dem IoT Interface via Blue e IoT Adapter für Kühlgeräte ab 500 W Kühlleistung mit e-Comfortcontroller
Material
Edelstahl 1.4404 (AISI 316L)
Lieferumfang
Verflüssiger mit hydrophober RiNano-Beschichtung
Anschlussfertig verdrahtet (steckbare Anschlussklemmleiste)
Bohrschablone
Befestigungsmaterial
Gesamtkühlleistung nach DIN EN 14511
Kühlleistung L35 L35/50 Hz: 0,55 kW
Kühlleistung L35 L35/60 Hz: 0,66 kW
Kühlleistung L35 L50/50 Hz: 0,33 kW
Kühlleistung L35 L50/60 Hz: 0,4 kW
Bemessungsbetriebsspannung
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Bemessungsstrom max.
Bei 50 Hz: 2,6 A
Bei 60 Hz: 2,6 A
Anlaufstrom (max.)
Bei 50 Hz: 5,1 A
Bei 60 Hz: 6,4 A
Luftleistung (freiblasend)
Außenkreislauf: 315 m³/h
Innenkreislauf: 265 m³/h
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
Kälteleistungszahl L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,4
Ausführung
Wandanbau
Abmessung
Breite: 285 mm
Höhe: 620 mm
Tiefe: 298 mm
Schutzart IP nach EN 60 529
Außenkreislauf IP 34
Innenkreislauf IP 55
Schutzart NEMA
NEMA 4X
Kältemittel/Kühlmedium
Kältemittel: R134a
Menge: 0,17 kg
Global Warming Potential (GWP): 1.430
CO₂ Äquivalent (CO₂e): 0,24 t
Temperaturregelung
e-Comfortcontroller (werkseitige Einstellung +35 °C)
Betriebstemperaturbereich
10 °C...55 °C
Lagertemperaturbereich
-40 °C...70 °C
Einstellbereich
20 °C...50 °C
Nennleistung Pel
Nennleistung L35 L35/50 Hz: 0,39 kW
Nennleistung L35 L35/60 Hz: 0,41 kW
Nennleistung L35 L50/50 Hz: 0,42 kW
Nennleistung L35 L50/60 Hz: 0,39 kW
Zulässiger Betriebsdruck (p max.)
28 bar
Vorsicherung
Sicherungsautomat/Schmelzsicherung: 10 A
Hinweis zur Best.-Nr.
ohne integrierte Kondensatverdunstung.
Verpackungseinheit
1 Stück
Gewicht/VE
25 kg
Zolltarifnummer
84158200
EAN
4028177384255
ETIM 8
EC000855
ETIM 7.0
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Produktbeschreibung
SK Kühlgerät Blue e, Wandanbau, NEMA 4X, 0,55 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, Edelstahl, BHT: 285 x 620 x 298 mm
Approbationen
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Zertifikate
EAC
Erklärungen
FCC
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Anleitung
Einlegezettel
Sicherheitshinweis
Datenblätter
Sicherheitsdatenblatt Kältemittel
Technik im Detail
Technisches Systemhandbuch
Wandanbau-Kühlgerät TopTherm Blue e, NEMA 4X Energieeffiziente Blue e Wandanbau-Kühlgeräte mit standardmäßig integriertem e-Comfortcontroller, elektrischer Kondensatverdunstung (ab 1000 W), Verflüssiger mit hydrophober RiNano-Beschichtung, Schutzart Nema 4X.

Nutzkühlleistung L35 L35 50/60 Hz: 0,55 / 0,66 kW
Nutzkühlleistung L35 L50 50/60 Hz: 0,33 / 0,40 kW
Nennleistung L35 L35 50/60 Hz: 0,39 / 0,41 kW
Nennleistung L35 L50 50/60 Hz: 0,42 / 0,39 kW
Bemessungsstrom 50/60 Hz: 2,6 / 2,6 A
Bemessungsbetriebsspannung: 230 V, 1~, 50/60 Hz
Temperaturregelung: e-Comfortcontroller (werkseitige Einstellung +35 °C
Abmessungen [BxHxT]: 285x620x298 mm
Material: Edelstahl 1.4404 (AISI 316L)
Kälteleistungszahl (EER) 50/60 Hz: 1,4
Kältemitteltyp / Menge: R134a / 170 g
Betriebstemperatur: 10 °C bis 55 °C
Temperatur-Einstellbereich: 20 °C bis 50 °C
Schutzart IP nach IEC 60529: Innenkreislauf IP 55, Außenkreislauf IP 34
Gewicht: 25 kg