Wandanbau-Kühlgerät TopTherm Blue e 0,3 - 4 kW

Artikel-Nummer: SK 3302.100

Energieeffiziente Blue e Wandanbau-Kühlgeräte in den Leistungsklassen 300 W bis 4000 W und ab 1000 W mit integrierter elektrischer Kondensatverdunstung. Erhältlich in den Sonderformaten „quer“ und „flach“.

Artikel-Nummer:
SK 3302.100
Produktbeschreibung
Energieeffiziente Blue e Wandanbau-Kühlgeräte in den Leistungsklassen 300 W bis 4000 W und ab 1000 W mit integrierter elektrischer Kondensatverdunstung.
Nutzen
Vernetzbar mit dem IoT Interface via Blue e IoT Adapter für Kühlgeräte ab 500 W Kühlleistung mit e-Comfortcontroller
Material
Stahlblech
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Verflüssiger mit hydrophober RiNano-Beschichtung
Anschlussfertig verdrahtet (steckbare Anschlussklemmleiste)
Bohrschablone
Befestigungsmaterial
Gesamtkühlleistung nach DIN EN 14511
Kühlleistung L35 L35/50 Hz: 0,32 kW
Kühlleistung L35 L35/60 Hz: 0,34 kW
Kühlleistung L35 L50/50 Hz: 0,19 kW
Kühlleistung L35 L50/60 Hz: 0,21 kW
Bemessungsbetriebsspannung
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Bemessungsstrom max.
Bei 50 Hz: 1,6 A
Bei 60 Hz: 1,7 A
Anlaufstrom (max.)
Bei 50 Hz: 3 A
Bei 60 Hz: 3,4 A
Luftleistung (freiblasend)
Außenkreislauf: 310 m³/h
Innenkreislauf: 345 m³/h
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
Kälteleistungszahl L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,1
Kälteleistungszahl L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,1
Ausführung
Wandanbau
Abmessung
Breite: 280 mm
Höhe: 550 mm
Tiefe: 140 mm
Schutzart IP nach EN 60 529
Außenkreislauf IP 34
Innenkreislauf IP 54
Schutzart NEMA
UL Type 12
Kältemittel/Kühlmedium
Kältemittel: R134a
Menge: 0,1 kg
Global Warming Potential (GWP): 1.430
CO₂ Äquivalent (CO₂e): 0,14 t
Temperaturregelung
Basiscontroller (werkseitige Einstellung +35 °C)
Betriebstemperaturbereich
10 °C...55 °C
Lagertemperaturbereich
-40 °C...70 °C
Einstellbereich
30 °C...55 °C
Nennleistung Pel
Nennleistung L35 L35/50 Hz: 0,29 kW
Nennleistung L35 L35/60 Hz: 0,31 kW
Nennleistung L35 L50/50 Hz: 0,3 kW
Nennleistung L35 L50/60 Hz: 0,33 kW
Zulässiger Betriebsdruck (p max.)
25 bar
Vorsicherung
Sicherungsautomat/Schmelzsicherung: 10 A
Verpackungseinheit
1 Stück
Gewicht/VE
13 kg
Zolltarifnummer
84158200
EAN
4028177317215
ETIM 8
EC000855
ETIM 7.0
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Produktbeschreibung
SK Kühlgerät TopTherm, Wandanbau, 0,32 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, Stahlblech, BHT: 280 x 550 x 140 mm
Approbationen
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Zertifikate
EAC
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung - F-Gase-Verordnung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Anleitung
Sicherheitshinweis
Datenblätter
Sicherheitsdatenblatt Kältemittel
Technik im Detail
Technisches Systemhandbuch
Wandanbau-Kühlgerät TopTherm Kompakte Wandanbau-Kühlgeräte.

Nutzkühlleistung L35 L35 50/60 Hz: 0,32 / 0,34 kW
Nutzkühlleistung L35 L50 50/60 Hz: 0,19 / 0,21 kW
Nennleistung L35 L35 50/60 Hz: 0,29 / 0,31 kW
Nennleistung L35 L50 50/60 Hz: 0,30 / 0,33 kW
Bemessungsstrom 50/60 Hz: 1,6 / 1,7 A
Bemessungsbetriebsspannung: 230 V, 1~, 50/60 Hz
Temperaturregelung: Basiscontroller (werkseitige Einstellung +35 °C)
Abmessungen [BxHxT]: 280x550x140 mm
Material: Stahlblech
Farbe: RAL 7035
Kälteleistungszahl (EER) 50/60 Hz: 1,10 / 1,10
Kältemitteltyp / Menge: R134a / 100 g
Betriebstemperatur: 10 °C bis 55 °C
Temperatur-Einstellbereich: 30 °C bis 55 °C
Schutzart IP nach IEC 60529: Innenkreislauf IP 54, Außenkreislauf IP 34
Gewicht: 13 kg