- Artikel-Nummer:
- SK 3301.608
- Produktbeschreibung
- Zur Abführung und Weiterleitung von Kondensat. Zum Anschluss an Schaltschrank-Kühlgeräte und Luft/Wasser-Wärmetauscher.
- Material
- PVC transparent
- Durchmesser
- 8 mm
- Länge
- 10 m
- Materialstärke
- 1,5 mm
- Passend für Best.-Nr.
- 3302.300
- 3302.310
- Abmessung
- Länge: 10 m
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 0,54 kg
- Zolltarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177438286
- ETIM 7.0
- EC002009
- ECLASS 8.0
- 27180715
- Produktbeschreibung
- SK Kondensatschlauch, Ø 8 x 1,5 mm, Länge 10 m
- Zertifikate
- EAC