Elektrischer Kondensatverdunster

Artikel-Nummer: SK 3301.505

Zur Montage außen am Schaltschrank. Verwendbar für alle Schaltschrank-Kühlgeräte und Luft/Wasser-Wärmetauscher (Wandanbau).

Artikel-Nummer:
SK 3301.505
Produktbeschreibung
Zur Montage außen am Schaltschrank. Verwendbar für alle Schaltschrank-Kühlgeräte und Luft/Wasser-Wärmetauscher (Wandanbau).
Nutzen
International einsetzbar durch Mehrspannungsfähigkeit
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Elektrischer Kondensatverdunster, anschlussfertig
Verdunstungsleistung
230 V: 3,5 l/d
115 V: 3,0 l/d
Abmessung
Breite: 400 mm
Höhe: 129 mm
Tiefe: 105 mm
Betriebstemperaturbereich
5 °C...60 °C
Bemessungsbetriebsspannung
115 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Verpackungseinheit
1 Stück
Gewicht/VE
1,7 kg
Zolltarifnummer
84189910
EAN
4028177695528
ETIM 7.0
EC002009
ECLASS 8.0
27180715
Produktbeschreibung
SK Elektrischer Kondensatverdunster, 115-230 V, 1~, 50/60 Hz, BHT: 400 x 129 x 105 mm
Zertifikate
EAC
Erklärungen
Konformitätserklärung
Dokumentationen
Anleitung
Datenblätter
Technik im Detail
Technisches Systemhandbuch