- Artikel-Nummer:
- SK 3301.500
- Produktbeschreibung
- Zur Montage außen am Schaltschrank. Verwendbar für alle Schaltschrank-Kühlgeräte und Luft/Wasser-Wärmetauscher (Wandanbau).
- Nutzen
- International einsetzbar durch Mehrspannungsfähigkeit
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Elektrischer Kondensatverdunster, anschlussfertig
- Verdunstungsleistung
- 230 V: 3,5 l/d
- 115 V: 3,0 l/d
- Abmessung
- Breite: 280 mm
Höhe: 129 mm
Tiefe: 105 mm
- Betriebstemperaturbereich
- 5 °C...60 °C
- Bemessungsbetriebsspannung
- 115 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 1,4 kg
- Zolltarifnummer
- 84159000
- EAN
- 4028177695511
- ETIM 7.0
- EC002009
- ECLASS 8.0
- 27180715
- Produktbeschreibung
-
SK Elektrischer Kondensatverdunster, 115-230 V, 1~, 50/60 Hz, BHT: 280 x 129 x 105 mm