- Artikel-Nummer:
- SK 3286.850
- Produktbeschreibung
- Mit dem Luftkanalsystem ist es möglich, die Kaltluft gezielt in alle Bereiche des Schaltschrankes zu führen. Die Gefahr von Luftkurzschlüssen durch eigenbelüftete Einbauten wird so wirkungsvoll vermieden. Die Abmessungen des Flachkanals betragen B x H x T 229 x 1500 x 29 mm und können auf die gewünschten Längen gekürzt werden.
- Einsatzgebiete
- Passend für Schaltschränke ab 800 mm Breite und 600 mm Tiefe
- Material
- Kunststoff schwer entflammbar nach DIN 4102/B1
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Flachkanal
Adapter
Ausgleichsstück
Umlenkung 90°
- Montagehinweis
- Für die Geräte 3359.XXX und 3382.XXX wird zur Montage der Luftkanal-Adapter 3286.840 benötigt.
- Hinweis
- Kaltluft nicht gezielt und direkt auf aktive Komponenten richten.
- Bei Verwendung des Kanalsystems kann sich, je nach Anwendung, die Leistung des Kühlgerätes verringern.
- Nicht in Kombination mit Schnellwechselrahmen verwendbar.
- Passend für Best.-Nr.
- 3209....
- 3210....
- 3273....
- 3383....
- 3384....
- 3385....
- 3359....
- 3382....
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 2,3 kg
- Bruttogewicht
- 2,46 kg
- Zolltarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177557055
- ETIM 9
- EC011217
- ETIM 8
- EC011217
- ECLASS 8.0
- 22410601
- Produktbeschreibung
-
SK Luftkanalsystem Flat, für SK 3209/3210/3273/3383/3384/3385/3359/3382, BHT: 229 x 1500 x 29 mm