Luftkanal-Adapter für Luftkanalsystem und Luftkanalsystem Flat

Artikel-Nummer: SK 3286.840

Der Adapter dient als Verbindungsstück vom Kühlgerät (Lufteintrittsöffnung) zum Luftkanalsystem. Passend für Dachaufbau-Kühlgeräte 3359.XXX und 3382.XXX

Artikel-Nummer:
SK 3286.840
Produktbeschreibung
Der Adapter dient als Verbindungsstück vom Dachaufbau-Kühlgerät (Lufteintrittsöffnung) zum Luftkanalsystem.
Material
ABS
Farbe
RAL 9005
Passend für Best.-Nr.
3359....
3382....
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0,06 kg
Bruttogewicht
0,071 kg
Zolltarifnummer
84159000
EAN
4028177686410
ETIM 9
EC002515
ETIM 8
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
Produktbeschreibung
SK Luftkanal-Adapter, für SK 3359/3382, Material: ABS, Farbe: RAL 9005
Zertifikate
EAC
Dokumentationen
Einlegezettel