Metallfilter

Artikel-Nummer: SK 3286.620

Insbesondere für den Einsatz in staub- und ölhaltiger Umgebungsluft sollten auswaschbare Metallfilter verwendet werden. Bei Kondensation von Luft oder Dampf an den Metalloberflächen bleiben eventuell vorhandene Partikel auf dem Metall haften und können mit Wasser oder fettlösenden Reinigungsmitteln problemlos ausgewaschen werden.

Artikel-Nummer:
SK 3286.620
Produktbeschreibung
Insbesondere für den Einsatz von Kühlgeräten in staub- und ölhaltiger Umgebungsluft sollten auswaschbare Metallfilter verwendet werden. Bei Kondensation von Luft oder Dampf an den Metalloberflächen bleiben eventuell vorhandene Partikel auf dem Metall haften und können mit Wasser oder fettlösenden Reinigungsmitteln problemlos ausgewaschen werden.
Material
Aluminium
Lieferumfang
Befestigungsmaterial
Passend für Best.-Nr.
3335.930
3335.940
3335.950
3335.960
Abmessung
Breite: 650 mm
Höhe: 1.025 mm
Tiefe: 20 mm
Gewicht/VE
2,9 kg
Verpackungseinheit
1 Stück
Zolltarifnummer
73144900
EAN
4028177976474
ETIM 8
EC002513
ETIM 7.0
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Produktbeschreibung
SK Metallfilter, für Chiller, BHT: 650 x 1025 x 20 mm
Zertifikate
EAC
Dokumentationen
Einlegezettel
Datenblätter
Technisches Systemhandbuch