- Artikel-Nummer:
- SK 3286.600
- Produktbeschreibung
- Kühlgeräte sind wartungsarm und werden ohne Filtermatten geliefert. Für extreme Bedingungen können Filtermatten eingesetzt werden.
- Nutzen
- Temperaturbeständig von -40 °C...+80 °C
- Material
- Offenzelliger Polyurethan-Schaumstoff
- Passend für Best.-Nr.
- 3386....
- 3387....
- Abmessung
- Breite: 720 mm
Höhe: 300 mm
Tiefe: 10 mm
- Passend für
- Gehäusetyp: Kühlgeräte
- Verpackungseinheit
- 3 Stück
- Nettogewicht
- 0,231 kg
- Bruttogewicht
- 0,261 kg
- Zolltarifnummer
- 56039390
- EAN
- 4028177325357
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Produktbeschreibung
-
SK Filtermatte, für Dachaufbau-Kühlgerät SK 3386/3387, BHT: 720x300x10 mm