- Artikel-Nummer:
- SK 3286.590
- Produktbeschreibung
- Insbesondere für den Einsatz von Kühlgeräten in staub- und ölhaltiger Umgebungsluft sollten auswaschbare Metallfilter verwendet werden. Bei Kondensation von Luft oder Dampf an den Metalloberflächen bleiben eventuell vorhandene Partikel auf dem Metall haften und können mit Wasser oder fettlösenden Reinigungsmitteln problemlos ausgewaschen werden.
- Material
- Aluminium
- Passend für Best.-Nr.
- 3336.460
- 3336.470
- 3336.480
- Abmessung
- Breite: 1.220 mm
Höhe: 430,5 mm
Tiefe: 20 mm
- Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Zolltarifnummer
- 73144900
- EAN
- 4028177976481
- ETIM 8
- EC002513
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Produktbeschreibung
-
SK Metallfilter, für Chiller, BHT: 1220 x 430,5 x 20 mm