Metallfilter

Artikel-Nummer: SK 3286.580

Insbesondere für den Einsatz in staub- und ölhaltiger Umgebungsluft sollten auswaschbare Metallfilter verwendet werden. Bei Kondensation von Luft oder Dampf an den Metalloberflächen bleiben eventuell vorhandene Partikel auf dem Metall haften und können mit Wasser oder fettlösenden Reinigungsmitteln problemlos ausgewaschen werden.

Artikel-Nummer:
SK 3286.580
Produktbeschreibung
Insbesondere für den Einsatz von Kühlgeräten in staub- und ölhaltiger Umgebungsluft sollten auswaschbare Metallfilter verwendet werden. Bei Kondensation von Luft oder Dampf an den Metalloberflächen bleiben eventuell vorhandene Partikel auf dem Metall haften und können mit Wasser oder fettlösenden Reinigungsmitteln problemlos ausgewaschen werden.
Material
Aluminium
Passend für Best.-Nr.
3336.390
Abmessung
Breite: 605 mm
Höhe: 800 mm
Tiefe: 20 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Zolltarifnummer
73144900
EAN
4028177976498
ETIM 8
EC002513
ETIM 7.0
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Produktbeschreibung
SK Metallfilter, für Chiller, BHT: 605 x 80 x 20 mm
Zertifikate
EAC
Dokumentationen
Einlegezettel
Datenblätter
Technisches Systemhandbuch