Filtermatte für Kühlgeräte, Klima-/Profiltür, Luft/Luft-Wärmetauscher und Chiller

Artikel-Nummer: SK 3286.110

Bei erhöhter Staubbelastung wird die Verwendung von Filtermatten empfohlen. Die Reinigung der Geräte wird dadurch vereinfacht. Je nach Verschmutzungsgrad muss der Filter regelmäßig ausgewechselt werden.

Artikel-Nummer:
SK 3286.110
Produktbeschreibung
Kühlgeräte sind wartungsarm und werden ohne Filtermatten geliefert. Für extreme Bedingungen können Filtermatten eingesetzt werden.
Nutzen
Temperaturbeständig von -40 °C...+80 °C
Material
Offenzelliger Polyurethan-Schaumstoff
Passend für Best.-Nr.
3302.300
3303.310
Abmessung
Breite: 190 mm
Höhe: 95 mm
Tiefe: 10 mm
Passend für
Gehäusetyp: Kühlgeräte
Verpackungseinheit
3 Stück
Nettogewicht
0,012 kg
Bruttogewicht
0,016 kg
Zolltarifnummer
56039390
EAN
4028177452640
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Produktbeschreibung
SK Filtermatte, für Wandanbau-Kühlgerät SK 3302.300/3303.310, BHT: 190 x 95 x 10 mm
Zertifikate
EAC
Datenblätter
Technisches Systemhandbuch