Filtermatte für Kühlgeräte, Luft-Luft-Wärmetauscher und Chiller

Artikel-Nummer: SK 3285.950

Bei erhöhter Staubbelastung wird die Verwendung von Filtermatten empfohlen. Die Reinigung der Geräte wird dadurch vereinfacht. Je nach Verschmutzungsgrad muss der Filter regelmäßig ausgewechselt werden.

Artikel-Nummer:
SK 3285.950
Produktbeschreibung
Kühlgeräte sind wartungsarm und werden ohne Filtermatten geliefert. Für extreme Bedingungen können Filtermatten eingesetzt werden.
Nutzen
Temperaturbeständig von -40 °C...+80 °C
Material
Offenzelliger Polyurethan-Schaumstoff
Passend für Best.-Nr.
3184.800
3184.840
Abmessung
Breite: 323 mm
Höhe: 379 mm
Tiefe: 10 mm
Gewicht/VE
0,115 kg
Verpackungseinheit
3 Stück
Zolltarifnummer
76169100
EAN
4028177965539
ETIM 8
EC002513
ETIM 7.0
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Produktbeschreibung
SK Filtermatte, für Kühlgerät 3184.800/3184.840, BHT: 323 x 379 x 10 mm
Zertifikate
EAC
Datenblätter
Technisches Systemhandbuch