Faltenfilter für Filter- und Dachlüfter, Kühlgeräte und Chiller

Artikel-Nummer: SK 3285.940

Die hochwertige Faltenfiltertechnik ermöglicht gegenüber herkömmlichen Vliesfiltern eine deutliche Steigerung des Volumenstroms und damit eine Leistungssteigerung des Gerätes sowie Senkung des Energieverbrauchs. Zudem sorgen bessere Filtereigenschaften für weniger Staub im Schrank bzw. Gerät und durch die längeren Standzeiten lassen sich die Servicekosten deutlich reduzieren.

Artikel-Nummer:
SK 3285.940
Ausführung
für Chiller
Material
Polyester
Hinweis
Leistungsdaten, Schutzart und Zulassungen der Geräte sind nur in Verbindung mit Original Rittal Filtermatten gewährleistet.
Passend für Best.-Nr.
3320.200
3334.300
3334.400
Abmessung
Breite: 131 mm
Höhe: 113 mm
Tiefe: 13 mm
Filterklasse
nach DIN EN 779: G3
Gewicht/VE
0,018 kg
Verpackungseinheit
3 Stück
Zolltarifnummer
56039390
EAN
4028177924352
ETIM 8
EC002513
ETIM 7.0
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Produktbeschreibung
SK Faltenfilter für Blue e+ Chiller (Invertergehäuse) 3320.200/3334.300/3334.400, BHT: 131x113x13 mm