Filtermatte für Kühlgeräte, Klima-/Profiltür, Luft-Luft-Wärmetauscher und Chiller

Artikel-Nummer: SK 3285.900

Bei erhöhter Staubbelastung wird die Verwendung von Filtermatten empfohlen. Die Reinigung der Geräte wird dadurch vereinfacht. Je nach Verschmutzungsgrad muss der Filter regelmäßig ausgewechselt werden.

Artikel-Nummer:
SK 3285.900
Produktbeschreibung
Kühlgeräte sind wartungsarm und werden ohne Filtermatten geliefert. Für extreme Bedingungen können Filtermatten eingesetzt werden.
Nutzen
Temperaturbeständig von -40 °C...+80 °C
Material
Offenzelliger Polyurethan-Schaumstoff
Passend für Best.-Nr.
3186.93x
3187.93x
3188.94x
3189.94x
3186.63x
3187.63x
3188.64x
3189.64x
3334.400
3334.450
Abmessung
Breite: 390 mm
Höhe: 397 mm
Tiefe: 10 mm
Passend für
Gehäusetyp: Kühlgeräte Blue e+
Chiller Blue e+
Verpackungseinheit
3 Stück
Nettogewicht
0,117 kg
Bruttogewicht
0,12 kg
Zolltarifnummer
56039390
EAN
4028177709256
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Produktbeschreibung
SK Filtermatte, für Wandanbau-Kühlgerät, SK 3186/3187/3188/3189/3334.400
Zertifikate
EAC
Datenblätter
Technisches Systemhandbuch