Metallfilter für Kühlgeräte, Klima-Tür, Profiltür, Luft-Luft-Wärmetauscher und Chiller

Artikel-Nummer: SK 3285.810

Insbesondere für den Einsatz in staub- und ölhaltiger Umgebungsluft sollten auswaschbare Metallfilter verwendet werden. Bei Kondensation von Luft oder Dampf an den Metalloberflächen bleiben eventuell vorhandene Partikel auf dem Metall haften und können mit Wasser oder fettlösenden Reinigungsmitteln problemlos ausgewaschen werden.

Artikel-Nummer:
SK 3285.810
Produktbeschreibung
Insbesondere für den Einsatz von Kühlgeräten in staub- und ölhaltiger Umgebungsluft sollten auswaschbare Metallfilter verwendet werden. Bei Kondensation von Luft oder Dampf an den Metalloberflächen bleiben eventuell vorhandene Partikel auf dem Metall haften und können mit Wasser oder fettlösenden Reinigungsmitteln problemlos ausgewaschen werden.
Material
Aluminium
Passend für Best.-Nr.
3185.83x
3185.53x
Abmessung
Breite: 327 mm
Höhe: 280 mm
Tiefe: 10 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0,31 kg
Bruttogewicht
0,318 kg
Zolltarifnummer
76169100
EAN
4028177709225
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Produktbeschreibung
SK Metallfilter, für Kühlgerät 3185.830, BHT: 327 x 280 x 10 mm
Zertifikate
EAC
Datenblätter
Technisches Systemhandbuch